ÖLFLEX® POWER MULTI

Esnek, yağa dayanıklı bağlantı hattı: NEC; NFPA 79 uyarınca platform ve Extra-hard usage (ekstra sert kullanım) için (UL) listesinde yer almaktadır

ÖLFLEX® bağlantı kablosu, Tray TC, Extra-hard usage Flexible Cord STOOW, OIL RES II, DIR. BUR., FT4, IEC 300/500 V, NEC Art 501 Class I Division 1, IEC sınıfı 5

  • NEC uyarınca ABD'de Extra-hard usage (ekstra sert kullanım) için Flexible Cord STOOW
  • Geniş uygulama alanı (NFPA 70/NEC), NFPA 79 ile uyumlu
  • FT4 + OIL RES I/II

Mekanik ve tesisat mühendisliğiOil & GasSolar enerjiRüzgar EnerjisiDış kullanım için uygunAlev geciktiriciSoğuğa dirençliMekanik dayanımMontaj süresiYağlara dayanıklıSağlamUV-dayanımOnay sertifika çeşitleri

CECSAULC_UL

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
611803
3 G 1.09.429,76392
611804
4 G 1.010.138,692106
611805
5 G 1.012.049,109122
611812
12 G 1.016.1115,195260
611603
3 G 1.510.143,157110
611604
4 G 1.510.958,038128
611605
5 G 1.512.972,027153
611612
12 G 1.518.3172,775330
611618
18 G 1.520.9259,237440
611625
25 G 1.524.5360,134598
611403
3 G 2.513.872,027137
611404
4 G 2.514.896,73167
611405
5 G 2.516.8120,541198
611203
3 G 4.016.0115,183188
611205
5 G 4.018.8191,972286
611003
3 G 6.017.2172,775342
611004
4 G 6.018.6230,664402
610803
3 G 10.021.3288,702641
610804
4 G 10.024.0383,944844

Faydalar

  • (UL) STOOW ve (UL) TC veya TC-ER liste girişleri ve bu liste girişleri ile bağlantılı yapı ve özellikler sayesinde Bir LAPP ürün numarası altında NFPA / NEC'e göre ABD'de farklı döşeme türleri ve konumları için kullanılabilir
  • TC(-ER) liste girişi nedeniyle ABD'de platform üzerine korumasız döşeme dışında: ...STOOW/ Extra-hard usage Flexible Cord aslı (UL) liste girişi nedeniyle uygulamaya özel NEC Maddelerine göre ABD'de korumasız döşemeye yönelik diğer, standarda göre tanımlanmış olasılıklar

Uygulama alanı

  • ABD'de endüstriyel makineler, tesis yapımı
  • ABD'de kablo platformunda korunmamış 600V işletim, en az 3 damarı olan versiyonlar için 1,8m Exposed Run bölümleri dahil
  • NEC/ NFPA 70 Madde 400 uyarınca: ABD'de genel olarak izin verilen uygulama alanları ve UL 62 uyarınca tüm Flexible Cords ve tüm Flexible Cable yapı tipi grubu için genel olarak yasak olan uygulama alanları;
    diğer NEC Maddelerine göre özel uygulamalarda Flexible Cords için kullanım zorunlulukları ve kısıtlamaları, örn. 501 (Class I Locations), 422 (Appliances) veya 520 (Entertainment uygulaması ve üretimi için belirli yerler), vs .
  • Dikkate alınması gereken ABD montaj standartlarının (örn. NEC/ NFPA 70) esasları uyarınca ABD'de diğer tipik yerler: Ekipmanların, boyahanelerin, cihazların, fabrika yer değiştirmelerinin (son kullanıcı devreleri), endüstriyel bir ortamda çeşitli yüksek voltajlı bağlantıların yüksek voltajlı bağlantısı, bağlantı/uzatma yüksek akım grupları için kablo
  • ABD'de patlama tehlikesi olan alanlarda, NEC/ NFPA 70 Bölüm 5 uyarınca: Sınıf I, II ve III, bölüm 1 ve 2 ve kendinden emniyetli akım devreleri, aşağıdakiler dikkate alınarak:
    - NEC Bölüm 5'te (özellikle: Madde 500 - 504) kablo yapısı, kablo yapı türü, döşeme, uygulama ile ilgili bilgiler;
    - Bu kablo bileşeninin yapısı, sertifikası, işaretlemesi

Ürün özellikleri

  • Aleve karşı yüksek dayanıklılık FT4
  • Yağa dayanıklılığı yüksek OIL RES I/II
  • UV ışınlarına karşı dayanıklı, UL 1277, UL 62, UL 2556'ya göre sunlight resistant test uyarınca test edilmiştir
  • UL 1277 uyarınca ABD'de toprağa doğrudan, korumasız bir şekilde döşenebilirlik (direct burial) bakımından test edilmiştir

Norm references / Approvals

  • Üçüncü taraflarca ayrı test edilmek üzere ABD'de TC-600V kullanımı için UL 1277'ye göre UL tarafından onaylanmıştır: Temel olarak UL Tipi TC (Tray Cable) ve en az 3 veya daha fazla damar için ek olarak TC-ER (Tray Cable for Exposed Run) [UL CCN: QPOR; UL File No.: E171371]
  • ABD'de üçüncü taraflarca özel olarak test edilecek STOOW kullanımı için UL tarafından UL 62 uyarınca sertifika verilmiştir: UL Type STOOW (Extra-hard usage Flexible Cord) [UL CCN: ZJCZ; UL File No.: E146118]
  • Kanada'da üçüncü taraflarca özel olarak test edilecek CIC/TC kullanımı için UL tarafından CSA C22.2 No. 239 ve CSA C22.2 No. 230 uyarınca sertifikalı: c(UL) CIC/TC FT4 [UL CCN: QPOR7; UL File No.: E171371]
  • Kanada'da üçüncü taraflarca özel olarak test edilecek STOOW kullanımı için UL tarafından CSA C22.2 No. 49 uyarınca sertifikalı: c(UL) STOOW [UL CCN: ZJCZ7; UL File No.: E146118]
  • Kanada'da üçüncü taraflarca özel olarak test edilecek kullanım için CSA tarafından CSA C22.2 No. 210 uyarınca sertifikalı: CSA AWM II A/B FT4

Ürün yapısı

  • Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
  • Özel olarak tasarlanmış PVC yalıtım kılıfı
  • Kaplama, siyah, özel olarak tasarlanmış, iyileştirilmiş kullanım ömürlü, termoplastik polimerden

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo

Damar tanımlama kodu

  • - Renkli damarlar, numaralı, artı Yeşil/sarı koruyucu iletken ( %30 çizgi genişliği);
    - Sadece iki damarlı model için: Koruyucu iletken olmadan
    - Örneğin 3 damar:
    SİYAH damar: "1 - ONE"
    BEYAZ damar: "2 - TWO"
    YEŞİL/SARI damar: Numarasız
  • - Damar renk kodu:
    2 damar: Siyah, beyaz
    3 damar: Siyah, beyaz, yeşil-sarı
    4 damar: siyah, beyaz, kırmızı, yeşil-sarı
    5 damar: siyah, beyaz, kırmızı, kahverengi, yeşil-sarı
    6 veya daha fazla: mevcut Yeşil/Sarı koruyucu iletken hariç siyah renkte ve beyaz rakamlı

İletken bükümü

  • DIN EN 60228 (VDE 0295), sınıf 5 / IEC 60228 sınıf 5 uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Montaj: 4 x dış çap

Nominal gerilim

  • UL/CSA TC/STOOW: 600 V
  • IEC U0/U: 300/500 V

Test gerilimi

  • 2000 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken

Sıcaklık aralığı

  • UL/CSA TC: -25°C ila +90°C;
  • Bazen hareketli/Kuzey Amerika: -25°C ila +105°C; Sabit
    döşenmiş/Kuzey Amerika: -40°C ila +105°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 610 m makara veya 8 x 76 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • *OD = Dış çap