ÖLFLEX® CONTROL TM
ÖLFLEX® kontrol kablosu PVC, 0,6/1 kV, UL TC-ER WTTC AWM20886 WET OIL RES, CSA AWM
ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600V, YAĞA DİRENÇLİ, I+II ISLAK, CSA AWM I/II A/B FT4, elektrik ve kontrol kablosu, 0,6/1 kV, PVC, tepside görülebilen tesisat, rüzgar türbinleri için
- Rüzgar türbini jeneratörlerinde burulmaya dayanıklı
- Geniş uygulama aralığı (NFPA 70/NEC) / endüstriyel makineler için NFPA 79 ile uyumlu
- (UL) SUN. RES. + 75C WET
Faydalar
- Birçok sertifika / kullanım tipi
- Maliyet tasarrufu, hızlı kurulum ile koruma sistemlerine entegre
- 75 °C Islaklık derecesi + güneş ışıklarına dayanım derecesi: ABD'de dış kullanıma uygun
Uygulama alanı
- ABD'de endüstriyel makineler, tesis yapımı
- İş makineleri ile uyumlu (UL) MTW
- ABD'de kablo platformunda korunmamış 600V işletim, en az 3 damarı olan versiyonlar için 1,8m Exposed Run bölümleri dahil
- USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych
- ABD'de dış mekana ve toprağa döşenebilir (direct burial), UL 1277 uyarınca
Ürün özellikleri
- CSA FT4 uyarınca aleve dayanıklı; UL Dikey-Tava Alev Testi
- UL OIL RES I & II uyarınca yağlara karşı dayanıklı
- Rüzgar türbini jeneratörlerinde (WTG) döngüsel burulma uygulamaları için uygundur
- Teknik olarak güneş ışıklarına ve ozona dayanıklı
Norm references / Approvals
- USA: (UL) TC [E171371], -ER > 2 iletkenli, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], (UL) THHN/THWN (> 1.5 mm²/16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338]
- Güneş Işığına Dirençli (Sun. Res.), Doğrudan Gömme (Dir. Bur.), Dalgıç Pompa Kablosu (> 1,5 mm²/16 AWG, ve < 8 iletkenler), (UL) PLTC (< 6 mm²/10 AWG) [E216027], (UL) ITC (< 6 mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]
- UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
- CAN: c(UL) CIC/ TC-ER 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
- Yalıtım: Naylon kılıflı PVC (PA zarı)
- Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
- Dış kılıf rengi: Gri
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- Beyaz numaraları ile siyah
İletken bükümü
- İnce telli, çıplak bakır büküm
WTG'de burulma hareketi
- TW-0 & TW-2, bkz. Ek T0
Minimum bükülme yarıçapı
- 4 x AD
Nominal gerilim
- UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
- UL AWM: 600 V CSA AWM: 1000 V IEC: U0/U = 600/1000 V
Test gerilimi
- 2000 V
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
- X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı
- -40°C (sabit)/ -25°C (arada hareketli) ila +90°C (TC) veya +105°C (AWM)
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 610 m makara veya 8 x 76 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.