ÖLFLEX® TRAY II
ÖLFLEX® Kontrol kablosu 0.6/1kV, UL TC-ER/WTTC/AWM/WET/OIL RES/SUN RES, CSA AWM
ÖLFLEX® Kablo Tepsisi II: UL TC-ER 600V veya AWM 1000V, ISLAK 75°C, GÜNEŞE/YAĞA DİRENÇLİ I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, PVC elektrik ve kontrol kablosu, 0,6/1 kV, tepside görülebilen tesisat
- Rüzgar türbini jeneratörlerinde burulmaya dayanıklı
- Geniş uygulama alanı (NFPA 70/NEC), NFPA 79 ile uyumlu
- ABD'de dış kullanım
Faydalar
- Maliyet tasarrufu, hızlı kurulum ile koruma sistemlerine entegre
- Birçok sertifika / kullanım tipi
- 75 °C Islaklık derecesi + güneş ışıklarına dayanım derecesi: ABD'de dış kullanıma uygun
Uygulama alanı
- ABD'de endüstriyel makineler, tesis yapımı
- ABD'de kablo platformunda korunmamış 600V işletim, en az 3 damarı olan versiyonlar için 1,8m Exposed Run bölümleri dahil
- İş makineleri ile uyumlu (UL) MTW
- ABD'de dış mekana ve toprağa döşenebilir (direct burial), UL 1277 uyarınca
- USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych
Ürün özellikleri
- CSA FT4 uyarınca aleve dayanıklı; UL Dikey-Tava Alev Testi
- UL OIL RES I & II uyarınca yağlara karşı dayanıklı
- Suya dayanıklı UL 75°C WET derecelendirmesi
- UV dayanıklı (SUN RES), Ozona dayanıklı
- Rüzgar türbini jeneratörlerinde (WTG) döngüsel burulma uygulamaları için uygundur
Norm references / Approvals
- USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338]
- UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NEC/NFPA 70, NFPA 79
- CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 (< 250 kcmil) and c(UL) CIC/TC-ER up to and including 4/0AWG [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
- Yalıtım: PVC+naylon kılıf (PA zarı)
- Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
- Dış kılıf rengi: Siyah
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- Beyaz numaraları ile siyah
İletken bükümü
- İnce bakır tel bükümler
WTG'de burulma hareketi
- TW-0 & TW-2, bkz. Ek T0
Minimum bükülme yarıçapı
- 2 AWG (33,62 mm2) veya daha küçük: 4 x AD
- 1 AWG (42,41 mm2) veya daha büyük: 6 x AD
Nominal gerilim
- UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
- UL/CSA: 1000 V (AWM) IEC: U0/U = 600/1000 V
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
- X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı
- -40°C (sabit)/ -25°C (arada hareketli) ila +90°C (TC) veya +105°C (AWM)
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 610 m makara veya 8 x 76 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.