ÖLFLEX® 195 CY

AWM onaylı, ekranlı ve yağlara karşı dayanıklı çok standartlı kablo

ÖLFLEX® 195 CY - UL/CSA AWM'li PVC kontrol kablosu, çok yönlü uygulamalar için yağa dayanıklı, ekranlı ve esnek, UL/CSA: 600V, HAR: 300/500V

  • İletken kesiti, 120 mm²'ye kadar
  • EN 50363-4-1 uyarınca yağlara karşı dayanıklı: TM5

Mekanik ve tesisat mühendisliğiKimyasallara dayanıklıAlev geciktiriciYağlara dayanıklıParazit sinyalleri

CERUcRUusFire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
1146100
7 G 0.75972,55131
1146101
2 X 1.06.934,0664
1146102
3 G 1.07.344,9779
1146103
4 G 1.07.956,8196
1146104
5 G 1.08.668,81113
1146105
7 G 1.09.590,59147
1146106
12 G 1.012.5155,6249
1146107
18 G 1.014.9215,33343
1146108
25 G 1.017.2293,26462
1146113
2 X 1.57.546,5180
1146114
3 G 1.57.962,58100
1146115
4 G 1.58.679,37124
1146116
5 G 1.59.496,51147
1146117
7 G 1.510.4127,97191
1146118
9 G 1.513.1169,7259
1146119
12 G 1.514214,14318
1146120
14 G 1.514.6245,57361
1146121
18 G 1.516.5309,6462
1146122
25 G 1.519.4420,89618
1146127
3 G 2.58.895,06136
1146128
4 G 2.59.5128,05177
1146129
5 G 2.510.5155,99211
1146130
7 G 2.511.6208,62275
1146131
12 G 2.516338,24465
1146132
18 G 2.518.7492,69653
1146137
4 G 411.1192,56249
1146138
5 G 412.2235,05296
1146139
7 G 413.7312,21380
1146144
4 G 613.1271,43333
1146145
5 G 615.3333,14436
1146146
7 G 616.6454,22561

Faydalar

  • İç cidar olmaması daha düşük ağırlık ve daha küçük dış çaplar sağlar.
  • Azaltılmış cidar kalınlıkları sayesinde yer tasarrufu sağlar.
  • Malzeme tasarrufu sayesinde optimize edilmiş maliyet verimliliği.
  • Alüminyum lamine folyo ve yüksek derecede kapsama alanına sahip bakır koruyucu örgüden oluşan çift ekranlama sayesinde elektromanyetik parazitlere karşı ideal koruma
  • Teknik verilere göre UL/CSA sertifikası, ürünün Kuzey Amerika bölgesinde kullanılmasını mümkün kılar.

Uygulama alanı

  • Dahili makine ve sistemler arası kontrol devrelerinin kablolanması için evrensel olarak uygulanabilir.
  • Metrik SKINTOP®/SKINDICHT® kablo rakorları ile kullanım içindir.
  • Sabit montaj ve çekme gerilimi olmadan ara sıra hareket için.
  • Kuru, nemli ve özellikle yağlı ortamlarda kullanılabilir.
  • Orta mekanik zorlamalar için uygundur.

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 ve UL 1581 §1061 Kablo Alev Testi uyarınca alev geciktirici
  • EN 50363-4-1 uyarınca yağlara karşı dayanıklı: TM5
  • Yüksek derecede ekranlama
    düşük aktarım empedansı
    (30 MHz'de maks. 250 Ω/km)

Norm references / Approvals

  • UL AWM Style 21098
    CSA AWM I A/B II A/B
  • Çoklu standart kablolarda, nominal boyutları mm² veya AWG/kcmil biriminde olan iletken telleri mevcuttur. Ana boyut aşağıdaki tabloda belirtilmiştir; diğer sistemin eşdeğer boyutuna da bu katalogda Ek T16'da bulabilirsiniz. Bu ilgili ikincil boyut için iletkenin enine kesiti çoğu zaman
    belirtilen nominal değerden daha büyüktür.

Ürün yapısı

  • Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
  • PVC damar yalıtımı
  • Katmanlar halinde bükülmüş damarlar
  • Alüminyum kaplı folyo
  • Kalaylı bakır örgü
  • Dış kılıf: PVC, yağa dayanıklılığı artırılmış, gri (RAL 7001 benzeri)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • VDE 0293-334 uyarınca siyah renk üzerine beyaz rakamlar

İletken bükümü

  • VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
    uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Ara sıra hareket: 20 x dış çap
  • Sabit tesisat: 6 x dış çap

Nominal gerilim

  • HAR U0/U: 300/500 V
  • UL/CSA: 600 V

Test gerilimi

  • 4000 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
  • X = Topraklama iletkensiz

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -5°C ila +70°CUL/CSA: -5°C ila +90°C
  • Sabit döşenmiş: -40°C ile +70°C arasında UL/CSA: +90°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 600 m makara veya 8 x 75 m makara).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.