ÖLFLEX® 150 CY
H05VVC4V5-K ve AWM onaylı, ekranlı ve yağlara karşı dayanıklı çok standartlı kablo
ÖLFLEX® 150 CY - H05VVC4V5-K, UL/CSA AWM'li uyumlaştırılmış PVC kontrol kablosu, yağa dayanıklı, muhtelif uygulamalar için esnek ve perdelenmiş, U0/U: 300/500 V
- EN 50363-4-1 uyarınca yağlara karşı dayanıklı: TM5
- Harmonize (HAR): H05VVC4V5-K ve UL tarafından tanınan
- EMC-uyumlu
Faydalar
- Çok sayıda sertifikası sayesinde geniş uygulama alanı
Uygulama alanı
- Fabrika mühendisliği
Endüstriyel makineler
Isıtma ve klima sistemleri - EMC bakımından hassas ortamlarda
(elektromanyetik uyumluluk) - Temel olarak kuru, nemli ve ıslak iç mekanlarda kullanılır (su-yağ karışımları dahil), ancak dış mekanlarda kullanım için uygun değildir
- Orta mekanik yük koşulları altında sabit tesisatlar ve serbestçe sık olmayan hareketli, gerilme yükü olmadan veya zorunlu kılavuzluk olmadan sürekli olmayarak yinelenen hareket uygulamaları için
- Not: NFPA 79'a göre endüstriyel makinelerde (ABD) AWM (Appliance Wiring Material) tipi kabloların kullanımı: bkz. Katalog eki, Tablo T29
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 ve UL 1581 §1061 Kablo Alev Testi uyarınca alev geciktirici
- EN 50363-4-1 uyarınca yağlara karşı dayanıklı: TM5
- Yüksek derecede ekranlama
düşük aktarım empedansı
(30 MHz'de maks. 250 Ω/km)
Norm references / Approvals
- H05VVC4V5-K (EN 50525-2-51)
- UL AWM Style 21098
CSA AWM I A/B II A/B - Çoklu standart kablolarda, nominal boyutları mm² veya AWG/kcmil biriminde olan iletken telleri mevcuttur. Ana boyut aşağıdaki tabloda belirtilmiştir; diğer sistemin eşdeğer boyutuna da bu katalogda Ek T16'da bulabilirsiniz. Bu ilgili ikincil boyut için iletkenin enine kesiti çoğu zaman
belirtilen nominal değerden daha büyüktür.
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
- PVC damar yalıtımı
- Katmanlar halinde bükülmüş damarlar
- PVC iç kılıf, gri
- Kalaylı bakır örgü
- Dış kılıf: PVC, yağa dayanıklılığı artırılmış, gri (RAL 7001 benzeri)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- VDE 0293-334 uyarınca siyah renk üzerine beyaz rakamlar
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 20 x dış çap
- Sabit tesisat: 6 x dış çap
Nominal gerilim
- HAR U0/U: 300/500 V
- UL/CSA: 600 V
Test gerilimi
- 3000 V
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
- X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: HAR: -5°C ile +70°C arasında UL/CSA: +90°C
- Sabit döşenmiş: HAR: -40°C ile +70°C arasında UL/CSA: +90°C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 600 m makara veya 8 x 75 m makara).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.