ÖLFLEX® SF
Süper esnek H05VV-F güç kablosu


ÖLFLEX® SF - H05VV-F uyumlaştırılmış PVC elektrik kablosu, muhtelif uygulamalar için çok esnek ve renk kodlamalı, özellikle el tipi ekipmanlara uygun, U0/U: 300/500V
- Elde kullanılan ekipmanlar için süper esnek kablo
- EN 50396 uyarınca ozon dirençli
Faydalar
- Harmonize nedeniyle Avrupa'da yüksek kabul
Uygulama alanı
- Ev aletleri, elektrik aletleri ve çeşitli tamirat aletleri için çok uygun
- H05VV-F kablo tipleri ofisler dışında, ticari tesislerde kullanılamaz.
- Sürekli dış mekanda kullanım için değildir.
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
- Soğuk ısılarda son derece esnek
- Harmonize belgesine uygun olarak tasarım ve geometri
- EN 50396 uyarınca ozon dirençli
Norm references / Approvals
- EN 50525-2-11 uyarınca H05VV-F,6 damardan: EN 50525-2-11 temel alınarak
Ürün yapısı
- 0,07 mm ayrı ayrı tel çapı olan çıplak bakır telin süper ince bükümleri
- PVC damar yalıtımı, soğuğa dayanıklı
- PVC dış kılıf, soğuk esnek turuncu (RAL 2003 benzeri)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo
Damar tanımlama kodu
- VDE 0293-308 uyarınca renkler, Ek T9'a bakın
- 6 damardan itibaren: beyaz numaraları ile siyah
İletken bükümü
- Süper ince tel
(her bir tel çapı 0,07 mm)
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 10 x dış çap
- Sabit tesisat: 4 x dış çap
Nominal gerilim
- U0/U: 300/500 V
Test gerilimi
- 3000 V
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
- X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı
- Hareketli olarak: -15°C ila +60°C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.