H05BQ-F / H07BQ-F

Avrupa uygunluğuna (HAR) sahip PUR dış kılıflı güç kabloları

Elektrikli el aletlerinde veya iş makinelerinde yağa ve aşınmaya dayanıklı kullanım için H05BQ-F / H07BQ-F yapı tipi uyarınca harmonize PUR bağlantı kablosu.

  • Yüksek mekanik dayanıklılık
  • İyi yağ direnci
  • H05BQ-F/H07BQ-F tasarım standardı

Dış kullanım için uygunSoğuğa dirençliMekanik dayanımYağlara dayanıklı

CEHAREAC

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
H05BQ-F U0/U: 300/500 V
0013600
2 X 0.755.7 - 7.414,450
0013601
3 G 0.756.2 - 8.121,664
00136023
4 G 0.756.8 - 8.828,878
00136033
5 G 0.757.6 - 9.93698
0013610
2 X 1.06.1 - 819,260
0013611
3 G 1.06.5 - 8.52974
00136123
4 G 1.07.1 - 9.338,492
00136133
5 G 1.08 - 10.348114
H07BQ-F U0/U: 450/750 V
0013620
2 X 1.57.6 - 9.82987
0013621
3 G 1.58 - 10.443108
00136223
4 G 1.59 - 11.658137
00136233
5 G 1.59.8 - 12.772165
0013630
2 X 2.59 - 11.64890
0013631
3 G 2.59.6 - 12.472161
00136323
4 G 2.510.7 - 13.896206
00136333
5 G 2.511.9 - 16.3120254

Faydalar

  • Avrupa'da uyumlaştırılmış kullanım
  • Sağlam PUR dış kılıf sayesinde zorlu koşullar altında yüksek dayanıklılık
  • Çok sayıda mineral yağ bazlı yağlayıcıya, sulandırılmış asitlere, su alkalin çözeltilere ve diğer kimyasal maddelere karşı dayanıklı
  • Hava şartlarını çok sert olduğu ortam koşullarında kullanım için geniş sıcaklık aralığı
  • Dış kılıfın sinyal rengi güvenlik ve görsel algıyı arttırır

Uygulama alanı

  • Matkaplar, zımpara cihazları, makineli testereler veya taşlayıcılar gibi elle tutulan taşınabilir elektrikli cihazlar
  • Şantiyeler, kamp yerleri, sahne uygulamaları
  • İnşaat makinesi
  • Tarımsal ekipman
  • İç ve dış mekân kullanımı için

Ürün özellikleri

  • Yağlara karşı dayanıklı
  • Aşınma ve çentik mukavemetli
  • -40 °C'ye kadar esnek
  • Hidrolize ve mikroplara karşı dayanıklı

Norm references / Approvals

  • EN 50525-2-21
  • H05BQ-F/H07BQ-F tasarım standardı

Ürün yapısı

  • Çok telli, çıplak bakır iletken
  • Damar izolasyonu: kauçuk bileşimi
  • Birlikte bükülmüş damarlar
  • PUR dış kılıf
  • Kılıf rengi: turuncu

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo

Damar tanımlama kodu

  • VDE 0293-308 uyarınca renkler, Ek T9'a bakın

İletken bükümü

  • VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
    uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Esnek kullanım için:
    12,5 x dış çap
  • Sabit tesisat: 4 x dış çap

Nominal gerilim

  • 1,0 mm²'ye kadar: U0/U: 300/500 V
  • 1,5 mm²'den itibaren: U0/U: 450/750 V

Test gerilimi

  • 3000 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
  • X = Topraklama iletkensiz

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -40 °C ila +90 °C
  • Sabit tesisat: -50 °C ila +90 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.