ÖLFLEX® 540 CP
Zorlu koşullar için ekranlı, soğukta esnek, aşınmaya ve yağa dayanıklı PUR bağlantı kabloları - VDE onaylı
ÖLFLEX® 540 CP - İnşaat şantiyelerinde kullanım için VDE sertifikalı PUR elektrik kablosu, perdelenmiş, sarı ceketli, soğuk esnek, aşınmaya dirençli, halojensiz
- Kanıtlanmış şantiye kablosu
- 1,5 mm²'den gerilim sınıfı 450/750 V
- VDE-testi ve onayı yapılmış
Faydalar
- Sağlam PUR dış kılıf sayesinde zorlu koşullar altında yüksek dayanıklılık
- Çok sayıda mineral yağ bazlı yağlayıcıya, sulandırılmış asitlere, su alkalin çözeltilere ve diğer kimyasal maddelere karşı dayanıklı
- Hava şartlarını çok sert olduğu ortam koşullarında kullanım için geniş sıcaklık aralığı
- Dış kılıfın sinyal rengi güvenlik ve görsel algıyı arttırır
- VDE-testi yapılmış özellikler
Uygulama alanı
- İnşaat makinesi
- Şantiyeler, kamp yerleri, sahne uygulamaları
- Tarımsal ekipman
- İç ve dış mekân kullanımı için
Ürün özellikleri
- IEC 61892-4, Ek D uyarınca yağlara ve delme sıvılarına karşı dayanıklı
- Aşınma ve çentik mukavemetli
- Halojen içermeyen ve alev geciktirici
(IEC 60332-1-2) - -40 °C'ye kadar esnek
- EMC-uyumlu
Norm references / Approvals
- VDE Kayıt No. 6583, en fazla 1,0 mm²
- VDE Kayıt No. 6584, 1.5 mm²'den itibaren
- EN 50565-2'ye göre maks. +40 °C su sıcaklığında 10 m su derinliğine kadar temiz suda kullanıma uygun
Ürün yapısı
- İnce tel, kalaylı bakır iletken
- Damar izolasyonu: TPE
- Birlikte bükülmüş damarlar
- TPE iç kılıf
- Kalaylı bakır ekran örgüsü
- Dış kılıf: PUR – sarı renk
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo
Damar tanımlama kodu
- VDE 0293-308 uyarınca renkler, Ek T9'a bakın
- (7 kodlu versiyon numaralı-kodlu)
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 12,5 x dış çap
- Sabit tesisat: 6 x dış çap
Nominal gerilim
- 1,0 mm²'ye kadar: U0/U: 300/500 V
- 1,5 mm²'den itibaren: U0/U: 450/750 V
Test gerilimi
- 3000 V
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
- X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -40 °C ila +90 °C
- Sabit tesisat: -50 °C ila +90 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.