ÖLFLEX® PETRO C HFFR 0,6/1 kV

Zorlu koşullar için kimyasal ve mekanik açıdan sağlam kablo - UL/cUL sertifikalı

ÖLFLEX® PETRO C HFFR - zorlu açık deniz uygulamalarında kullanım için yağa, çamura ve aşınmaya dayanıklı, UL/cUL sertifikalı perdelenmiş elektrik ve kontrol kablosu

  • NEK TS 606:2016'ya göre yağa ve sondaj sıvısına karşı dayanıklı (Oil & Mud)
  • Yüksek alev geciktirici
  • Kuzey Amerika için UL/cUL sertifikalı

Dış kullanım için uygunAlev geciktiriciHalojen içermeyenSoğuğa dirençliMekanik dayanımYağlara dayanıklıParazit sinyalleriUV-dayanım

CERUC_RUEACFire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
ÖLFLEX® PETRO C HFFR siyah - tek damar
0023249
1 X 70.019.3737948
0023250
1 X 95.021.610021155
0023251
1 X 120.024.512541463
0023248
1 X 150.026.115531767
0023233
1 X 185.028.419122349
0023234
1 X 240.032.624752869
0023279
1 X 300.034.730753817
ÖLFLEX® PETRO C HFFR siyah - çok damarlı
0023252
2 X 1.511.557183
0023253
3 G 1.51272212
0023254
4 G 1.512.890249
0023255
5 G 1.514115307
0023256
7 G 1.515.9151401
0023239
12 G 1.518.8238573
0023257
18 G 1.522.3350846
0023240
25 G 1.526.64901183
0023278
3 G 2.513.5105276
0023242
4 G 2.514.6147347
0023244
5 G 2.515.7171401
0023245
7 G 2.518.3233547
0023258
12 G 2.522.3378840
0023260
4 G 4.016.2212457
0023266
5 G 4.017.6250540
0023261
4 G 6.017.7288558
0023268
5 G 6.019.9367710
0023280
4 G 10.022.3474882
0023272
5 G 10.024.35821069
0023281
4 G 16.024.97161208
0023269
5 G 16.027.68811483
0023267
4 G 25.030.210961785
0023270
5 G 25.033.413712206
0023262
4 G 35.033.615152314
0023282
5 G 35.037.11.921,32847
0023246
4 G 50.039.321403264
0023271
5 G 50.043.426204002
ÖLFLEX® PETRO C HFFR mavi - çok damarlı
0023263
2 X 1.511.557183
0023283
3 G 1.51272212
0023237
4 G 1.512.890249
0023284
5 G 1.514115307
0023238
7 G 1.515.9151401
0023264
12 G 1.518.8238573
0023265
25 G 1.526.64901183

Faydalar

  • Çok sayıda mineral yağ bazlı yağlayıcıya, sulandırılmış asitlere, su alkalin çözeltilere ve diğer kimyasal maddelere karşı dayanıklı
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
  • Hava şartlarını çok sert olduğu ortam koşullarında kullanım için geniş sıcaklık aralığı
  • Bakır örgü kabloyu
    elektromanyetik interferansa karşı ekranlar
  • Kimyasal, termal ve mekanik özellikleri sayesinde farklı endüstrilerde kullanılabilir

Uygulama alanı

  • Kara ve açık deniz uygulamaları
  • Zorlu ortam koşullarında delme üniteleri, pompa istasyonları, kompresörler veya jeneratörlerin elektrik bağlantısı için
  • Özellikle makinelerin ve transfer hatlarının ıslak bölgelerinde
  • Kimya ve petrokimya endüstrisi
  • İç ve dış mekân kullanımı için

Ürün özellikleri

  • NEK TS 606:2016 ve IEC 61892-4'e göre yağa ve sondaj sıvısına karşı dayanıklı
  • Yangın davranışı:
    - Halojen içermeyen (VDE 0472-815)
    - Alev geciktirici (IEC 60332-1-2)
    - Hiç alev yayılması yok (IEC 60332-3-22
    Cat. A)
  • ISO 4892-2 uyarınca UV dirençli
  • EN 50396 uyarınca ozon dirençli
  • UL 1309 uyarınca tuzlu sulara karşı dayanıklı

Norm references / Approvals

  • Tek damar versiyonlar: USA: UL AWM Style 11624Canada: cUL AWM II A/B
  • Çok damarlı versiyonlar:
    ABD: UL AWM Stil 20234
    Kanada: cUL AWM II A/B

Ürün yapısı

  • İnce tel, kalaylı bakır iletken
  • Damar izolasyonu: polyolefin bileşimi
  • Katmanlar halinde bükülmüş damarlar
  • İç kılıf: halojensiz bileşim
  • Kalaylı bakır ekran örgüsü
  • Sağlam özel polimerden dış kılıf siyah renk

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • VDE 0293-308 uyarınca renkler, Ek T9'a bakın
  • 6 damardan itibaren: beyaz numaraları ile siyah

Yangın testi

  • IEC 60332-1-2,
    UL VW-1, Kablo Alev Testi, CSA FT 1 uyarınca alev geciktirici
  • IEC 60332-3-22 kategori A uyarınca alev yayılımı yok

İletken bükümü

  • VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5 uyarınca 0,5 mm² ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Ara sıra hareket: 20 x dış çap
  • Sabit tesisat: 6 x dış çap

Nominal gerilim

  • IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL/CSA: 1000 V

Test gerilimi

  • 4000 V

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -40°C ile +90°C arasında (UL/CSA: +80°C)
  • Sabit döşenmiş: -50°C ile +90°C arasında (UL/CSA: +80°C)

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.