ÖLFLEX® 440 P

Aşınmaya ve yağa dayanıklı, TPE damar izolasyonu ve PUR kılıfıyla tüm hava şartlarına uygun kontrol kablosu - VDE sertifikalı

ÖLFLEX® 440 P - açık ve kapalı mekan kullanımı için PUR kontrol kablosu, soğuk esnek, aşınmaya dirençli, alev geciktirici, halojensiz, VDE sertifikalı

  • Sağlam çok fonksiyonlu kumanda hattı
  • Halojen içermeyen ve alev geciktirici
  • VDE-testi ve onayı yapılmış

Dış kullanım için uygunHalojen içermeyenSoğuğa dirençliMekanik dayanımYağlara dayanıklıUV-dayanım

CEVDE tarafından test edilmiştirEACFire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
ÖLFLEX® 440 P
0012800
2 X 0.55.81039
0012801
3 G 0.56.11446
0012802
4 G 0.56.61953
0012803
5 G 0.57.32465
0012804
7 G 0.58.83492
0012805
12 G 0.510.958149
0012806
18 G 0.512.986207
0012807
25 G 0.515.7120274
0012813
2 X 0.756.21448
0012814
3 G 0.756.52253
0012815
4 G 0.757.12967
0012816
5 G 0.7583681
0012817
7 G 0.759.750119
0012818
12 G 0.7511.786193
0012819
18 G 0.7514.1130269
0012820
25 G 0.7517.1180378
0012825
2 X 1.06.51957
0012826
3 G 1.06.92961
0012827
4 G 1.07.73882
0012828
5 G 1.08.448107
0012829
7 G 1.010.267138
0012830
12 G 1.012.6115215
0012831
18 G 1.014.9173328
0012832
25 G 1.018.1240479
0012833
34 G 1.020.6326616
0012834
41 G 1.022.4394727
0012837
2 X 1.57.12973
0012838
3 G 1.57.54396
0012839
4 G 1.58.458105
0012840
5 G 1.59.472133
0012841
7 G 1.511.4101175
0012842
12 G 1.514173309
0012843
18 G 1.516.6259458
0012844
25 G 1.520.1360635
0012846
41 G 1.525.15901003
0012850
3 G 2.59.272142
0012851
4 G 2.51096184
0012852
5 G 2.511.2120220
0012853
7 G 2.513.8168294
0012854
12 G 2.516.9288489

Faydalar

  • Sağlam PUR dış kılıf sayesinde zorlu koşullar altında yüksek dayanıklılık
  • Çok sayıda mineral yağ bazlı yağlayıcıya, sulandırılmış asitlere, su alkalin çözeltilere ve diğer kimyasal maddelere karşı dayanıklı
  • Hava şartlarını çok sert olduğu ortam koşullarında kullanım için geniş sıcaklık aralığı
  • VDE-testi yapılmış özellikler

Uygulama alanı

  • Endüstriyel makineler ve makine aletleri
  • Normal mekanik gerilmeye maruz makine ve üretim hatları içinde yağlı ıslak alanlar için çok uygun
  • İnşaat makinesi
  • Tarımsal ekipman
  • İç ve dış mekân kullanımı için

Ürün özellikleri

  • IEC 61892-4, Ek D uyarınca yağlara ve delme sıvılarına karşı dayanıklı
  • Aşınma ve çentik mukavemetli
  • Halojen içermeyen ve alev geciktirici
    (IEC 60332-1-2)
  • Hidrolize ve mikroplara karşı dayanıklı
  • -40 °C'ye kadar esnek

Norm references / Approvals

  • VDE Kayıt No. 6582
  • EN 50565-2'ye göre maks. +40 °C su sıcaklığında 10 m su derinliğine kadar temiz suda kullanıma uygun

Ürün yapısı

  • İnce tel, kalaylı bakır iletken
  • Damar izolasyonu: TPE
  • Katmanlar halinde bükülmüş damarlar
  • Özel poliüretan dış kılıf (PUR)
  • Kaplama rengi: Gri (RAL 7001 benzeri)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • VDE 0293-334 uyarınca siyah renk üzerine beyaz rakamlar

İletken bükümü

  • VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
    uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Ara sıra hareket: 12,5 x dış çap
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Nominal gerilim

  • U0/U: 300/500 V

Test gerilimi

  • 3000 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
  • X = Topraklama iletkensiz

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -40 °C ila +90 °C
  • Sabit tesisat: -50 °C ila +90 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.