ÖLFLEX® ROBUST 200
Bir dizi kimyasala karşı direnci kanıtlanmış, bütün hava koşullarına dayanıklı bağlantı kablosu
ÖLFLEX® ROBUST 200 - Yiyecek-içecek endüstrisinde ve kompostlama tesislerinde kullanım için hava koşullarına, biyolojik yağa, deterjanlara ve sıcak suya dirençli elektrik kablosu
- Hava koşullarına karşı yüksek dayanım
- Good chemical resistance please see Appendix T1
- Gerilim sınıfı 450/750 V
Faydalar
- Değişken hava, ozon ve UV dayanımıyla iç ve dış mekan çok yönlü uygulamalarda kullanılır.
- Biyo-yağlar ve bunların emülsiyonlarının yanı sıra çok sayıda bitkisel, hayvansal veya sentetik bazlı katı yağlar ve vakslarla temasta dirençli
- Amonyak bileşimlere ve biyo-gazlara karşı iyi direnç
- Soğuk ve kaynar suya ve suda çözünen temizlik ve soğutma sıvılarına karşı yüksek randımana sahip
- Buharlı temizleme için uygun
Uygulama alanı
- Makine üretimi, tıp teknolojisi, çamaşırhaneler, araba yıkama ekipmanı, kimya endüstrisi, kompostlama tesisleri, pis su tesisleri
- Yiyecek ve içecek endüstrisi, özellikle süt ve et ürünleri üretim ve işleme ekipmanları için
- Tarımsal ekipman
- İç ve dış mekân kullanımı için
Ürün özellikleri
- Ester bazlı hidrolik sıvılara karşı iyi kimyasal direnç
- EN 50396 ve HD 605 S2 uyarınca ozon, UV ve hava dirençli
- -40 °C'ye kadar esnek
- Düşük kapasite tasarımı
- 5 damara kadar renk kodlu
Norm references / Approvals
- EN 50525-2-51'ye göre
- Gıda ve içecek sektöründe kullanılan dezenfeksiyon ve temizlik solüsyonları için sertifikalı direnç
- EN 50565-2'ye göre maks. +40 °C su sıcaklığında 10 m su derinliğine kadar temiz suda kullanıma uygun
Ürün yapısı
- Çok telli, çıplak bakır iletken
- Geliştirilmiş PP'den damar izolasyonu
- Katmanlar halinde bükülmüş damarlar
- Özel TPE dış kaplama
- Kılıf rengi: siyah
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo
Damar tanımlama kodu
- En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın
- 6 damardan itibaren: beyaz numaraları ile siyah
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 10 x dış çap
- Sabit tesisat: 4 x dış çap
Nominal gerilim
- U0/U: 450/750 V
Test gerilimi
- 4000 V
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
- X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -40 °C ila +80 °C
- Sabit: -50 °C ila +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Aşağıdaki boyutlar için tekli uzunluklar: ≥ 4G16 maks. 600 m; ≥ 4G25 maks. 300 m; ≥ 4G50 maks. 250 m
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.