ÖLFLEX® 500 P
Pur dış kılıflı, ekstra esnek, aşınmaya ve soğuğa dayanıklı atölye kablosu
ÖLFLEX® 500 P - El tipi ekipmanlardaki dayanıklı ve yağa dirençli uygulamalar için yüksek mekanik mukavemetli ve çok esnek iletkenli PUR elektrik kablosu.
- Yüksek mekanik dayanıklılık
- İyi yağ direnci
- Ekstra esnek iletken tasarımı
Faydalar
- Sağlam PUR dış kılıf malzemesi sayesinde zorlu koşullar altında yüksek dayanıklılık
- Çok sayıda mineral yağ bazlı yağlayıcıya, sulandırılmış asitlere, su alkalin çözeltilere ve diğer kimyasal maddelere karşı dayanıklı
- Hava şartlarını çok sert olduğu ortam koşullarında kullanım için geniş sıcaklık aralığı
- Alanın son derece dar olduğu ve elektrikli elde kullanılan cihazlar ile kullanıldığında yüksek esneklik tesisatı kolaylaştırır
- Dış kılıfın sinyal rengi güvenlik ve görsel algıyı arttırır
Uygulama alanı
- Matkaplar, zımpara cihazları, makineli testereler veya taşlayıcılar gibi elle tutulan taşınabilir elektrikli cihazlar
- Ev ve bahçe için taşınabilir cihazlar
Ürün özellikleri
- IEC 61892-4, Ek D uyarınca yağlara ve delme sıvılarına karşı dayanıklı
- Aşınma ve çentik mukavemetli
- -40 °C'ye kadar esnek
- Halojen içermeyen ve alev geciktirici
(IEC 60332-1-2) - Hidrolize ve mikroplara karşı dayanıklı
Norm references / Approvals
- VDE 0285'e göre
- EN 50565-2'ye göre maks. +40 °C su sıcaklığında 10 m su derinliğine kadar temiz suda kullanıma uygun
Ürün yapısı
- Çıplak bakırdan yapılmış ekstra ince tel büküm
- Damar izolasyonu: TPE bileşimi
- Birlikte bükülmüş damarlar
- PUR dış kılıf
- Kılıf rengi: turuncu
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo
Damar tanımlama kodu
- VDE 0293-308 uyarınca renkler, Ek T9'a bakın
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 6/IEC 60228 sınıf 6 uyarınca ekstra ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 10 x dış çap
- Fixed installation: 4 x outer diameter
Nominal gerilim
- U0/U: 300/500 V
Test gerilimi
- 3000 V
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
- X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -40 °C ila +80 °C
- Sabit: -50 °C ila +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
