ÖLFLEX® 409 P
Artan uygulama ihtiyaçları için aşınma ve yağa karşı dayanıklı PUR kontrol kablosu - Kuzey Amerika için sertifikalı
ÖLFLEX® 409 P - Kuzey Amerika'daki endüstriyel makine araç ve cihazlarında kullanım için yağa ve aşınmaya dirençli PUR kontrol kablosu, UL/cUL sertifikalı
- Yağa ve sürtünmeye karşı dayanaklı
- Kuzey Amerika için UL/cUL sertifikalı
- Ara parça dolduran fonksiyon tabakası vasıtası ile hafif kablo sıyırma
Faydalar
- Sağlam PUR dış kılıf sayesinde zorlu koşullar altında yüksek dayanıklılık
- Çok sayıda mineral yağ bazlı yağlayıcıya, sulandırılmış asitlere, su alkalin çözeltilere ve diğer kimyasal maddelere karşı dayanıklı
- Endüstriyel ve manüel kablo sıyırmada daha fazla güvenlik ve verimlilik için ara parça dolduran fonksiyon tabakası
- Ihracat odaklı makine, cihaz ve aparat üreticileri için ABD ve Kanada için onaylı
- İyi kalite ve fiyat kombinasyonu
Uygulama alanı
- Cihaz ve aparat yapımı
- Endüstriyel makineler ve makine aletleri
- Ölçüm, kontrol ve elektrik uygulamaları
- Normal mekanik gerilmeye maruz makine ve üretim hatları içinde yağlı ıslak alanlar için çok uygun
- Sıcaklık aralığı dikkate alındığından dış mekan kullanımına da uygundur.
Ürün özellikleri
- Yüksek yağ direnci
- Tutuşabilirlik:UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
- Aşınma ve çentik mukavemetli
- ISO 4892-2 uyarınca UV dirençli
- Hidrolize ve mikroplara karşı dayanıklı
Norm references / Approvals
- UL File No. E63634
- UL AWM Style 20234
- cUL AWM I/II A/B FT1
Ürün yapısı
- Çok telli, çıplak bakır iletken
- Damar izolasyonu: özel PVC
- Katmanlar halinde bükülmüş damarlar
- Fonksiyonel ara dolgu tabakasıyla özel poliüretan dış kılıf
- Kılıf rengi: siyah (benzer RAL 9005)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- VDE 0293-334 uyarınca siyah renk üzerine beyaz rakamlar
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Esnek kullanım: 12,5 x dış çap
- Sabit tesisat: 4 x dış çap
Nominal gerilim
- U0/U: 300/500 V
- UL/CSA: 1000 V
Test gerilimi
- 4000 V
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
- X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -5°C ila +70°C (UL: +80°C)
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
