ÖLFLEX® 440 CP
TPE izolasyonlu ve PUR kılıflı, aşınmaya ve yağa dayanıklı, tüm hava şartlarına uygun ekranlı kontrol kablosu, - VDE sertifikalı
ÖLFLEX® 440 CP - açık ve kapalı mekan kullanımı için perdelenmiş PUR kontrol kablosu, soğuk esnek, aşınmaya dirençli, alev geciktirici, halojensiz, VDE sertifikalı
- Sağlam çok fonksiyonlu kumanda hattı
- Halojen içermeyen ve alev geciktirici
- VDE-testi ve onayı yapılmış
Faydalar
- Sağlam PUR dış kılıf sayesinde zorlu koşullar altında yüksek dayanıklılık
- Çok sayıda mineral yağ bazlı yağlayıcıya, sulandırılmış asitlere, su alkalin çözeltilere ve diğer kimyasal maddelere karşı dayanıklı
- Hava şartlarını çok sert olduğu ortam koşullarında kullanım için geniş sıcaklık aralığı
- Ekstra dayanıklı, teşekkürler iç kılıf
- Bakır örgü kabloyu
elektromanyetik interferansa karşı ekranlar
Uygulama alanı
- Endüstriyel makineler ve makine aletleri
- Normal mekanik gerilmeye maruz makine ve üretim hatları içinde yağlı ıslak alanlar için çok uygun
- İnşaat makinesi
- Tarımsal ekipman
- İç ve dış mekân kullanımı için
Ürün özellikleri
- IEC 61892-4, Ek D uyarınca yağlara ve delme sıvılarına karşı dayanıklı
- Aşınma ve çentik mukavemetli
- Halojen içermeyen ve alev geciktirici
(IEC 60332-1-2) - EMC-uyumlu
- Soğuk havalarda esnek
Norm references / Approvals
- VDE Kayıt No. 6582
- EN 50565-2'ye göre maks. +40 °C su sıcaklığında 10 m su derinliğine kadar temiz suda kullanıma uygun
Ürün yapısı
- İnce tel, kalaylı bakır iletken
- Damar izolasyonu: TPE
- Katmanlar halinde bükülmüş damarlar
- TPE iç kılıf
- Kalaylı bakır örgü
- Özel poliüretan dış kılıf (PUR)
- Kaplama rengi: Gri (RAL 7001 benzeri)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- VDE 0293-334 uyarınca siyah renk üzerine beyaz rakamlar
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 15 x dış çap
- Sabit tesisat: 6 x kablo çapı
Nominal gerilim
- U0/U: 300/500 V
Test gerilimi
- 3000 V
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
- X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -40 °C ila +90 °C
- Sabit tesisat: -50 °C ila +90 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.