ÖLFLEX® 450 P
Sürtünmeye ve yağlara dayanıklı, aşınma göstergeli el aygıtı hattı
ÖLFLEX® 450 P - Yağa ve aşınmaya dirençli elektrik kablosu, sarı kodlu, el tipi ekipmanlarda kullanım için aşınma göstergeli PUR/PVC çift ceketli
- Uygun maliyetli PVC/PUR çift kılıf
- Entegre aşınma göstergesi
Faydalar
- İyi fayda-maliyet oranı
- Çok sayıda mineral yağ bazlı yağlayıcıya, sulandırılmış asitlere, su alkalin çözeltilere ve diğer kimyasal maddelere karşı dayanıklı
- Dış kılıfın sinyal rengi güvenlik ve görsel algıyı arttırır
- Sarı dış kılıfın ciddi mekanik hasarı kırmızı iç kılıf nedeniyle görünür hale gelir
Uygulama alanı
- Matkaplar, zımpara cihazları, makineli testereler veya taşlayıcılar gibi elle tutulan taşınabilir elektrikli cihazlar
- Güç veya uzatma kablosu
- Ev ve bahçe için taşınabilir cihazlar
- Sıcaklık aralığı dikkate alındığından dış mekan kullanımına da uygundur.
Ürün özellikleri
- İyi yağ direnci
- Aşınma ve çentik mukavemetli
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
- Sürtünme oranı düşük yüzey
- Hidrolize ve mikroplara karşı dayanıklı
Norm references / Approvals
- VDE 0250 / 0285'ye göre
Ürün yapısı
- Çok telli, çıplak bakır iletken
- Damar izolasyonu: PVC bazlı
- Birlikte bükülmüş damarlar
- İç kılıf: PVC - renk kırmızı
- Dış kılıf: PUR – sarı renk
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo
Damar tanımlama kodu
- VDE 0293-308 uyarınca renkler, Ek T9'a bakın
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 15 x dış çap
- Sabit tesisat: 4 x dış çap
Nominal gerilim
- U0/U: 300/500 V
Test gerilimi
- 3000 V
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
- X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
