SKINTOP® BS-M
SKINTOP® BS-M, hareketli makine parçalarındaki esnek kabloları korumaya yönelik, bükülme ve kıvrılma önleyici plastik kablo rakoru
Faydalar
- Güvenilir bükülme ve kıvrılma koruması
- Kablo koruma
- Fonksiyonel güvenilirlik
- Esnek kabloları korumak için
Uygulama alanı
- Normal kullanımda hareket ettirilen elektroteknik cihazlarda ve makinelerde, bağlanan kablo VDE 0700-1 uyarınca aşırı bükülmeye karşı korunmalıdır
- Elde kullanılan cihazlar
- Robot endüstrisi
- Işık ve ses uygulamaları
- Hareketli makine parçaları
Norm references / Approvals
- UL Dosya Nr. E79903
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Not
- Talep halinde SKINTOP® BSR-M daha küçük kablo kesitlerinin sızdırmazlığı için redüksiyon iç kısımları olan versiyon
- SKINTOP® BS M ISO versiyonlar, ekstra uzun bağlantı dişi ile, bkz. tablo, DNV onayı yok
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Dikkat
- Montaj ölçüleri ve
sıkma torkları için
bkz. T21
Talep üzerine
- Redüksiyonlu sızdırmazlık halkası
Renk seçeneği
- Gümüş gri (RAL 7001)
Açık gri (RAL 7035)
Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- Gövde: Polyamid Conta: CR
Koruma sınıfı
- IP 68 - 5 bar
- NEMA Type 1, 12
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.