ÖLFLEX® AQUA 510 P
Bağlantı kablosu; 3 - 4 damar; 1,5 - 4 mm²; 450 / 750 V; PUR; renk kodlu; esnek; aşınmaya dayanıklı; yağa dayanıklı; soğuğa dayanıklı; 10 m derinliğe kadar su altında kullanım
ÖLFLEX® AQUA 510 P - Su ürünleri yetiştiriciliği için dayanıklı ve sağlam PUR bağlantı kablosu, yosun ve midye istilasını azaltır, UV ve ozona dayanıklı, amonyağa dirençli, deniz suyunda kullanıma uygundur.
- Su ürünleri yetiştiriciliği için mükemmel
- Siyah, sağlam PUR dış kılıf
- Gerilim sınıfı 450/750 V
Faydalar
- Özel bir PUR bileşiğinden yapılmış dış kılıf, amonyak, UV ve ozonun yanı sıra deniz suyuna karşı dayanıklıdır.
- Parlak, pürüzsüz dış kaplama yüzeyi yosun ve midye istilasını azaltır, kir tutmaz ve temizlenmesi kolaydır.
- Normatif olarak 10 m derinliğe ve 40 °C su sıcaklığına kadar tatlı suda kullanım için test edilmiştir.
- Çok sağlam kablo tasarımı, kutupaltı, ılıman, subtropikal ve tropikal iklim bölgelerinde kullanıma izin verir.
- Güçlendirilmiş dış kılıf, artan mekanik yük durumunda hasar riskini azaltır.
Uygulama alanı
- Düşük kapasiteli izolasyon, uzun mesafelerde çok yüksek aktarım kalitesi sağlar.
- Tipik uygulama alanları su ürünleri yetiştiriciliği için havalandırma sistemleri, limanlardaki bağlama yerleri, fıskiye sistemleri, şantiyeler, kampçılık, etkinlik teknolojisi ve tarımdır.
- Sabit döşeme ve ara sıra hareket için
- Kuru, ıslak ve özellikle sert ve yağlı ortamlarda kullanılabilir.
- Özel bir PUR bileşiğinden yapılmış dış kılıf suya dayanıklıdır ve sürekli su altı kullanımı için uygundur.
Ürün özellikleri
- ISO 4892-2 uyarınca UV dirençli
- Aşınma ve çentik mukavemetli
- UL 1309 uyarınca tuzlu sulara karşı dayanıklı
- Amonyaklı suya karşı iyi direnç
- Hidrolize ve mikroplara karşı dayanıklı
Norm references / Approvals
- EN 50525-2-21'ye göre
- EN 50565-2'ye göre maks. +40 °C su sıcaklığında 10 m su derinliğine kadar temiz suda kullanıma uygun
Ürün yapısı
- İnce tel, kalaylı bakır iletken
- Geliştirilmiş PP'den damar izolasyonu
- Birlikte bükülmüş damarlar
- VDE 0293-308 (HD 308) uyarınca renkli
- Tekstil yapağı sarma
- Dış kılıf: PUR, parlak siyah (RAL 9005)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo
Damar tanımlama kodu
- VDE 0293-308 uyarınca renkler, Ek T9'a bakın
- (7 kodlu versiyon numaralı-kodlu)
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 10 x dış çap
- Fixed installation: 4 x outer diameter
Nominal gerilim
- 1,0 mm²'ye kadar: U0/U: 300/500 V
- 1,5 mm²'den itibaren: U0/U: 450/750 V
Test gerilimi
- 3000 V
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
- X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -40 °C ila +90 °C
- Sabit tesisat: -50 °C ila +90 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
