ÖLFLEX® 408 P
Artan uygulama ihtiyaçları için PUR kılıflı aşınmaya ve yağa dayanıklı kontrol kablosu - VDE onaylı
ÖLFLEX® 408 P - PUR control cable with VDE certification for oil- and abrasion-resistant use in apparatus construction, in industrial machines and machine tools.
- Yağa ve sürtünmeye karşı dayanaklı
- Onaylanmış ve sertifikalı kalite
- Ara parça dolduran fonksiyon tabakası vasıtası ile hafif kablo sıyırma
Faydalar
- Sağlam PUR dış kılıf sayesinde zorlu koşullar altında yüksek dayanıklılık
- Çok sayıda mineral yağ bazlı yağlayıcıya, sulandırılmış asitlere, su alkalin çözeltilere ve diğer kimyasal maddelere karşı dayanıklı
- Endüstriyel ve manüel kablo sıyırmada daha fazla güvenlik ve verimlilik için ara parça dolduran fonksiyon tabakası
- VDE-testi yapılmış özellikler
- İyi kalite ve fiyat kombinasyonu
Uygulama alanı
- Cihaz ve aparat yapımı
- Endüstriyel makineler ve makine aletleri
- Ölçüm, kontrol ve elektrik uygulamaları
- Normal mekanik gerilmeye maruz makine ve üretim hatları içinde yağlı ıslak alanlar için çok uygun
- Sıcaklık aralığı dikkate alındığından dış mekan kullanımına da uygundur.
Ürün özellikleri
- Yüksek yağ direnci
- Aşınma ve çentik mukavemetli
- Sürtünme oranı düşük yüzey
- Hidrolize ve mikroplara karşı dayanıklı
Norm references / Approvals
- VDE Reg.No. 8744
Ürün yapısı
- Çok telli, çıplak bakır iletken
- Damar izolasyonu: özel PVC
- Katmanlar halinde bükülmüş damarlar
- Fonksiyonel ara dolgu tabakasıyla özel poliüretan dış kılıf
- Kaplama rengi: Gri (RAL 7001 benzeri)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- VDE 0293-334 uyarınca siyah renk üzerine beyaz rakamlar
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Esnek kullanım: 12,5 x dış çap
- Sabit tesisat: 4 x dış çap
Nominal gerilim
- U0/U: 300/500 V
Test gerilimi
- 4000 V
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
- X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -15 °C ila +70 °C
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
