ÖLFLEX® CLASSIC 400 P

Artan uygulama ihtiyaçları için aşınma ve yağa dayanıklı, PUR kılıflı kontrol kablosu

ÖLFLEX® 400 P - Endüstriyel makinelerde, cihazlarda, kontrol sistemlerinde ve otomasyon sistemlerinde kullanım için yağa, çentiğe ve aşınmaya dirençli PUR kontrol kablosu.

  • Yüksek mekanik dayanıklılık
  • İyi yağ direnci
  • Çok fonksiyonlu kullanım için

Mekanik dayanımYağlara dayanıklıUV-dayanım

CEECOLABEAC

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
ÖLFLEX® CLASSIC 400 P - kılıf rengi: gri
1312802
2 X 0.54.81032
1312003
3 G 0.55.11543
1312803
3 X 0.55.11543
1312004
4 G 0.55.719,250
1312804
4 X 0.55.719,250
1312005
5 G 0.56.22459
1312805
5 X 0.56.22459
1312007
7 G 0.56.73473
1312807
7 X 0.56.73473
1312010
10 G 0.58.648109
1312012
12 G 0.58.957,6125
1312018
18 G 0.510.587180
1312025
25 G 0.512.4120250
1312034
34 G 0.514.3164333
1312041
41 G 0.515.7197400
1312852
2 X 0.755.414,441
1312103
3 G 0.755.721,651
1312853
3 X 0.755.721,651
1312104
4 G 0.756.228,862
1312854
4 X 0.756.228,862
1312105
5 G 0.756.73674
1312855
5 X 0.756.73674
1312107
7 G 0.757.35097
1312857
7 X 0.757.35097
1312110
10 G 0.759.672142
1312112
12 G 0.759.986,4163
1312118
18 G 0.7511.7129,6234
1312125
25 G 0.7513.8180324
1312134
34 G 0.7515.9244,8431
1312141
41 G 0.7517.4295,2529
1312902
2 X 1.05.719,248
1312203
3 G 1.0628,861
1312903
3 X 1.0628,861
1312204
4 G 1.06.538,474
1312904
4 X 1.06.538,474
1312205
5 G 1.07.14889
1312905
5 X 1.07.14889
1312207
7 G 1.0867116
1312210
10 G 1.010.296171
1312212
12 G 1.010.5115197
1312218
18 G 1.012.7173289
1312225
25 G 1.014.7240412
1312234
34 G 1.017.1326,4532
1312241
41 G 1.018.8393,6638
1312952
2 X 1.56.32963
1312303
3 G 1.56.74379
1312953
3 X 1.56.74379
1312304
4 G 1.57.25898
1312954
4 X 1.57.25898
1312305
5 G 1.58.172121
1312955
5 X 1.58.172121
1312307
7 G 1.58.9101159
1312957
7 X 1.58.9101159
1312312
12 G 1.512173268
1312318
18 G 1.514.4259,5392
1312325
25 G 1.516.9360531
1312334
34 G 1.519.4489,6722
1312341
41 G 1.521.3590,4867
1312403
3 G 2.58.172132
1312404
4 G 2.58.996163
1312405
5 G 2.510120186
1312407
7 G 2.511.1168267
1312412
12 G 2.514.8288445
1312504
4 G 4.010.8154237
1312505
5 G 4.012.1192291
1312507
7 G 4.013.4269391
1312604
4 G 6.013230,4327
1312605
5 G 6.014.5288424
1312607
7 G 6.016403580
1312614
4 G 10.016.2384567
1312615
5 G 10.018.1480695
1312617
7 G 10.020672937
1312624
4 G 16.018.8614,41064
ÖLFLEX® CLASSIC 400 P DESINA - kılıf rengi: siyah
1312970
4 G 1.57.25898
1312981
7 G 1.58.8101159
1312983
11 G 1.511.6158228
1312973
4 G 2.58.996163
1312974
4 G 4.010.8154237
1312975
4 G 6.013230,4350
1312976
4 G 10.016.2384567
1312978
4 G 25.023.59601582

Faydalar

  • Sağlam PUR dış kılıf sayesinde zorlu koşullar altında yüksek dayanıklılık
  • Çok sayıda mineral yağ bazlı yağlayıcıya, sulandırılmış asitlere, su alkalin çözeltilere ve diğer kimyasal maddelere karşı dayanıklı
  • Asidik temizlik ve dezenfeksiyon kimyasalları ile uyumlu
  • Siyah dış kaplamalı, DESINA ile uyumlu güç kablosu olarak da temin edilebilir

Uygulama alanı

  • Endüstriyel makineler ve makine aletleri
  • Ölçüm, kontrol ve elektrik uygulamaları
  • Yiyecek & İçecek Endüstrisi paketleme ve üretim makineleri
  • Normal mekanik gerilmeye maruz makine ve üretim hatları içinde yağlı ıslak alanlar için çok uygun
  • Sıcaklık aralığı dikkate alındığından dış mekan kullanımına da uygundur.

Ürün özellikleri

  • Yüksek yağ direnci
  • Aşınma ve çentik mukavemetli
  • Sürtünme oranı düşük yüzey
  • Hidrolize ve mikroplara karşı dayanıklı

Norm references / Approvals

  • VDE 0285'e göre
  • Gıda ve içecek sektöründe kullanılan dezenfeksiyon ve temizlik solüsyonları için sertifikalı direnç

Ürün yapısı

  • Çok telli, çıplak bakır iletken
  • Damar izolasyonu: özel PVC
  • Katmanlar halinde bükülmüş damarlar
  • Özel poliüretan dış kılıf (PUR)
  • Kaplama rengi: Gri (RAL 7001 benzeri)
  • DESINA: Siyah (benz. RAL 9005)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu

Damar tanımlama kodu

  • VDE 0293-334 uyarınca siyah renk üzerine beyaz rakamlar

İletken bükümü

  • VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
    uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Esnek kullanım: 12,5 x dış çap
  • Sabit tesisat: 4 x dış çap

Nominal gerilim

  • U0/U: 300/500 V

Test gerilimi

  • 4000 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
  • X = Topraklama iletkensiz

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
  • Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • DESINA - İş makineleri ve üretim sistemleri için merkezden uzak ve standartlaştırılmış montaj teknolojisi
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.