H07RN-F, geliştirilmiş versiyon

Halojen içermez; uzun süre daldırma; Bükme/Loop-Torsiyon (WKA): -40°C ila +90°C; Morötesine/Ozon'a dayanıklı

H07RN-F, <HAR>, power and control cable, 450/750 V, submersion to a depth of 500m (AD8), ozone/oil-resistant, class 5, -40°C to +90°C, halogen-free, flame-retardant

  • Halojen içermeyen ve düşük duman yoğunluğu
  • Döngü Torsiyon / Hareketli -40 ° C ile + 90 ° C
  • 500m long-run submersion

Rüzgar EnerjisiDış kullanım için uygunHalojen içermeyenSoğuğa dirençliYağlara dayanıklıBurkulma dayanımıUV-dayanım

CEHAREACFire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
4533027
3 G 1.08.3 - 10.728,8140
4533061
4 G 1.09.2 - 11.938,4160
4533062
4 X 1.09.2 - 11.938,4160
4533091
5 G 1.010.2 - 13.148200
4533000
1 X 1.55.7 - 7.114,455
4533020
2 X 1.58.5 - 1128,8125
4533029
3 G 1.59.2 - 11.943,2172
4533063
4 G 1.510.2 - 13.157,6200
4533064
4 X 1.510.2 - 13.157,6200
4533093
5 G 1.511.2 - 14.472250
4533111
7 G 1.514,7 - 18,7100,8430
4533113
12 G 1.517.6 - 22.4172,8620
4533001
1 X 2.56.3 - 7.92472
4533021
2 X 2.510.2 - 13.148173
4533031
3 G 2.510.9 - 1472225
4533065
4 G 2.512.1 - 15.596285
4533066
4 X 2.512.1 - 15.596285
4533095
5 G 2.513.3 - 17120345
4533115
12 G 2.520.6 - 26.2288850
4533002
1 X 4.07.2 - 938,498
4533022
2 X 4.011.8 - 15.176,8239
4533033
3 G 4.012.7 - 16.2115,2325
4533067
4 G 4.014 - 17.9153,6395
4533097
5 G 4.015.6 - 19.9192485
4533003
1 X 6.07.9 - 9.857,6127
4533023
2 X 6.013.1 - 16.8115,2330
4533035
3 G 6.014.1 - 18172,8415
4533069
4 G 6.015.7 - 20230,4535
4533099
5 G 6.017.5 - 22.2288648
4533004
1 X 10.09.5 - 11.996192
4533024
2 X 10.017,7 - 22,6192590
4533037
3 G 10.019.1 - 24.2288712
4533071
4 G 10.020.9 - 26.5384920
4533005
1 X 16.010.8 - 13.4153,6262
4533039
3 G 16.021.8 - 27.6460,8990
4533073
4 G 16.023.8 - 30.1614,41290
4533006
1 X 25.012.7 - 15.8240375
4533041
3 G 25.026.1 - 337201395
4533075
4 G 25.028.9 - 36.69601930
4533101
5 G 25.032 - 40.412002500
4533007
1 X 35.014.3 - 17.9336493
4533043
3 G 35.029.3 - 37.110081815
4533077
4 G 35.032.5 - 41.413442470
4533103
5 G 35.035.7 - 45.116803250
4533008
1 X 50.016.5 - 20.6480675
4533045
3 G 50.034.1 - 42.914402470
4533079
4 G 50.037.7 - 47.519203320
4533105
5 G 50.041.8 - 5324004408
4533009
1 X 70.018.6 - 23.3672914
4533081
4 G 70.042.7 - 5426884420
4533107
5 G 70.047.5 - 6033605863
4533010
1 X 95.020.8 - 269121200
4533083
4 G 95.048.4 - 6136485750
4533109
5 G 95.054 - 6745607537
4533011
1 X 120.022.8 - 28.611521481
4533085
4 G 120.053 - 6646086990
4533012
1 X 150.025.2 - 31.414401833
4533087
4 G 150.058 - 7357608650
4533013
1 X 185.027.6 - 34.417762190
4533089
4 G 185.064 - 8071049785
4533014
1 X 240.030.6 - 38.323042780
4533015
1 X 300.033.5 - 41.928803310
4533016
1 X 400.037.4 - 46.838404320
4533017
1 X 500.041.3 - 5248005342

Faydalar

  • Tek damar ile yapılan düzenlemeler, kauçuk kılıflı kablolar H07RN-F IEC 60364-5-52 / HD 60364-5-52 / VDE 0100 uyarınca kısa devre korumalı ve toprak kısa devresi korumalı kurulumlar için kullanılabilir Bölüm 520
  • H07RN-F ve H07RN8-F den daha fazla suya dayanıklı
  • İletken ısı aralığı dış mekan kullanımı için
    H07RN-F, H07ZZ-F, H07BN4-F and NSSHÖU daha uygun ve geniştir

Uygulama alanı

  • Orta seviyede mekanik gerilim, endüstriyel ve tarım alanlarında kullanım yanı sıra el aletlerinde ve güç kaynaklarında kullanım. (EN 50565-2 uyarınca H07RN-F)
  • Rüzgar türbinleri ve türbin jeneratörlerinde nacel ve kule arasında döngüsel burulma
  • EN 50565-2 uyarınca dış mekan
  • Yoğun insan ya da değerli ekipmanların bulunduğu binalar ve endüstriyel tesisler için

Ürün özellikleri

  • EN 60811-404 uyarınca yağa dayanıklı; aşınmaya, atmosferdeki maddelere, greslere, yağlama yağlarına ve madeni yağlara dirençli
  • Ozona (EN 60811 uyarınca), UV ışınlarına, düşük sıcaklıklara (-40 °C iletkende esnek) ve ısıya karşı dayanıklı (iletkende +90 °C)
  • Döngüsel burulma hareketi (rüzgar türbini) TW-0, TW-1 ve TW-2: -40 °C ile +90 °C/ 2,000 devir (+5 °C de 5,000 devir) / +/-150 ° torsion açısı dakikada bir metrede dönüş açısı
  • 100 metre derinliğe kadar kesintisiz, uzun süre daldırma (AD8) (Klorlu suya izin verilir, içme suyu için uygun değildir, minimum su sıcaklığı +5 °C, sadece akmayan ve üzerinde trafik olmayan, durağan sular)
  • EN 60754 uyarınca halojensiz (alt bölüm -1 ve -2); IEC 60332-1-2 uyarınca aleve dayanıklı ve EN 61034-2 uyarınca düşük duman gazı yoğunluğu (LS)

Norm references / Approvals

  • EN 50525-2-21 uyarınca <HAR> H07RN-F kablo tipi onayı

Ürün yapısı

  • Conductor made of bare copper wires
  • Core insulation: special rubber
  • Dış kaplama özel kauçuk karışımından

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo

Damar tanımlama kodu

  • En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın
  • 6 damardan itibaren: beyaz numaraları ile siyah

İletken bükümü

  • VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel

WTG'de burulma hareketi

  • TW-0 & TW-2, bkz. Ek T0

Minimum bükülme yarıçapı

  • Hareketli: 6 x Dış çap
  • Sabit tesisat: 4 x Dış çap

Nominal gerilim

  • U0/U: 450/750 V

Test gerilimi

  • 2.500 V AC

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
  • X = Topraklama iletkensiz

Akım nominal değeri

  • bkz. veri föyü

Sıcaklık aralığı

  • Bazen hareketli: -40°C ila +90°C
  • Sabit tesisat: -50 °C ila +90 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.