PVX 1300 akülü pres pensesi

PVX 1300: Kablo pabuçları için akülü pres pensesi

YENİ: Çift kademeli DUAL sıkıştırma teknolojisi (önce altıgen presleme, ardından ek olarak mandrel presleme)

Ürün kodu Ürün tanımı
61813872
Sıkma aleti PVX 1300

Faydalar

  • Basınç denetimi başına pres kuvveti kumandası
  • Ses ve flaş ışık ile doru basınç uyarısı
  • Alet ve bakım aralığı bilgilerinin gösterildiği gösterge
  • Rahat çalışma için tek elle kullanım
  • Etkili bir presleme işlemi için hızlı ilerleme

Uygulama alanı

  • KRF/KRT 10-400 mm 2 tipi bakır bağlantıların preslenmesi için akülü alet
  • V1311-A penseler ile aynı aksesuarlar

Ürün özellikleri

  • Sıkma/şarj: 60-120 ölçü ve sıcaklığa göre değişken
  • Akü tipi: Makita 5 Ah
  • Şarj süresi: 40 dak

Dahil

  • Dayanıklı platik çanta, şarj aleti ve kullanım kılavuzu ile birlikte
  • Presleme kalıpları ve çenler ayrı bir şekilde sipariş edilmelidir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti

Not

  • Sıkıştırma profili: DUAL (altıgen + mandrel) veya altıgen
  • Sıkma basıncı: 124 kN (13 t)

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.