T 2288 presleme penseleri
T 228: 10-25 mm2 kablo pabuçları ve kablo uzatma konektörleri için sıkma pensesi, sıkma profili: altıgen, SEN 245010'a göre test edilmiş
Faydalar
- Cebri kilitleme tam preslemeyi garantiler
- Sahada elektrik tesisatçıları için kullanışlı
- Küçük boyut
Uygulama alanı
- 10 - 25 mm² bakır bağlantıları preslemek için
- Boru şeklinde kablo pabuçları (KRT) ve kablo uzatma konnektörleri için
Norm referansları / Onaylar
- SS-EN61238-1 standartı ile uyumlu olarak test edilmiştir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti
Not
- Sıkma profili: Altıgen
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.