Please note our privacy provisions
Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your understanding!
lappkablo_tr logo
  • Türkiye
  • tr
tr
Back
Overview
  • Kurumsal
    • Alive by LAPP
    • Sürdürülebilirlik
      • Çevre
      • Çalışanlar ve Toplum
      • Ürünler ve İnovasyonlar
    • Hakkımızda
      • LAPP
      • Ailemiz
      • Yol gösterici ilkelerimiz
      • Sosyal Sorumluluk
      • Davranış Kuralları
      • Uyum ve Dürüstlük
    • Başarı Hikayesi
      • Tarihçe
      • Kilometre Taşları
    • Referanslar
      • Müşteri Referansları
      • Referans Hikayeleri
    • Marka Anlayışı
      • ÖLFLEX®
      • UNITRONIC®
      • HITRONIC®
      • SKINTOP®
      • SILVYN®
      • EPIC®
      • ETHERLINE®
      • FLEXIMARK®
    • Kalite ve Çevre Politikası
    • Video
    • Türkiye Lokasyonları
  • Ürünler
    • Katalog
      • Güç ve kontrol kabloları
      • Veri iletişim sistemleri
      • ETHERNET teknolojisi için veri aktarma sistemleri
      • Optik iletim sistemleri
      • EPIC® Endüstriyel Konnektörler
      • Kablo rakorları
      • Koruyucu kablo boruları ve kablo taşıyıcı sistemler
      • Markalama sistemleri
      • Kablo aksesuarları
      • Ek
    • Ürün ara
      • Kablo Bul
      • Ön montajlı Bul
      • Rakor Bul
      • Kablo koruma hortumu bul
      • Markalama Bul
      • Servo konfigüratör
    • Diğer markaları ara
    • Sorgulama formu
  • Ağ Kablosu ve Konnektörlü Kablo Bul
  • Endüstriler
    • Endüstriyel Haberleşme
      • Endüstriyel Haberleşme | Endüstriyel Ağ Çözümleri
      • Remote I/O
      • Fieldbus
      • Fiber Optik Kablolar
      • Ethernet
    • Sürücü sistemleri için kablo montajları
    • Endüstriyel
      • Yiyecek ve içecek endüstrisi için kablo ve teller
    • Enerji Tedarikçileri
      • Solar Enerji
      • Rüzgar Enerjisi
      • Batarya Endüstrisi
    • İntralojistik
    • İntralojistikte Modüler Konveyör Sistemleri
    • Mobilite
      • Demiryolu araçları
      • E-mobilite
  • Servis
    • LAPP Harnessing Çözümleri
      • Standart Harnessing
      • Özelleştirilmiş Harnessing
    • Sistemler
      • Kablo setleri
      • Servo setleri
      • Kablo güç zincir setleri
      • Your ÖLFLEX® CONNECT benefits
    • Kalite ve Çevre
      • RoHS & REACH
      • Kabloların Geridönüşümü
      • Test Merkezi
    • Lojistik
    • Müşteri Hizmetleri
    • Bilgi Merkezi
      • Kataloglar ve Broşürler
      • Teknik Tablolar
      • İhale Şartnameleri
      • Proje Araçları
      • Tedarikçi Bilgileri
      • Urun animasyonlari
  • Haberler
    • YENİ ÜRÜNLER
      • ENDÜSTRİYEL HABERLEŞME
      • KURŞUNSUZ KABLO RAKORLARI: PAZARDAKİ İLK PORTFÖY
    • Güncel Haberler
      • Şirket kurucusu 90 yaşında vefat etti
      • Oskar Lapp 100 yaşında: Geleceğin öncüsü
    • Lapp'ta Dijitalleşme
      • Büyük Veriler yerine daha Kaliteli Veriler
      • Dijitalleştirmeden Faydalanma, Lapp'ta Standardizasyon ve Otomasyon
      • Dijitalleşmeyi Kendimiz Yönetiyoruz - Bugün
    • COVID 19
    • Lapp yeni lojistik merkezi
    • Haberler
    • Fuarlar & Etkinlikler
    • Basın
      • Basın Bültenleri
  • İletişim
0

You're logged in as : Max Mustermann

Shopping CartBasket0
LOGIN
  1. Lapp Kablo
  2. Ürünler
  3. Katalog
  4. Kablo aksesuarları
  5. Bağlantı ve sıkma
  6. İzolasyonsuz bağlantılar için sıkma aletleri

Ürünler

  • Katalog

    • Güç ve kontrol kabloları

    • Veri iletişim sistemleri

    • ETHERNET teknolojisi için veri aktarma sistemleri

    • Optik iletim sistemleri

    • EPIC® Endüstriyel Konnektörler

    • Kablo rakorları

    • Koruyucu kablo boruları ve kablo taşıyıcı sistemler

    • Markalama sistemleri

    • Kablo aksesuarları

      • Kesme, tutma, kılıf çıkartma, sıyırma

      • Bağlantı ve sıkma

        • Kablo Papuçları

        • Kablo pabucu

        • Pano konnektörleri

        • EMC koruması

        • Çok amaçlı sıkma aletleri ve aparatları

        • Kablo papuçları için sıkma aletleri

        • İzolasyonlu bağlantılar için sıkma aletleri

        • İzolasyonsuz bağlantılar için sıkma aletleri

          • DRB 0505 + DRB 0115 sıkma pensesi

          • KRB 0560 sıkma pensesi

          • DKB 0325 + DKB 0360 sıkma pensesi

          • KWB 4099 sıkma pensesi

        • Tüp kablo pabuçları

        • CU bağlantılar için sıkma pensesi

      • Yalıtım, koruma, daralma

      • Bağlama, paketleme, sabitleme

      • Kablo kılavuzları ve sabitleme

      • Taşıma, saklama, alma

    • Ek

  • Ürün ara

  • Diğer markaları ara

  • Sorgulama formu

Ürün ara

Kablo Bul

Ön montajlı Bul

Rakor Bul

Kablo koruma hortumu bul

Markalama Bul

Servo konfigüratör

İzolasyonsuz bağlantılar için sıkma aletleri

Blendajsız birleştiricilerin sıkıştırılması için el penseleri, iyi ergonomi, güvenilir, sağlam

  • DRB 0505 + DRB 0115 sıkma pensesi
  • KRB 0560 sıkma pensesi
  • DKB 0325 + DKB 0360 sıkma pensesi
  • KWB 4099 sıkma pensesi

Ürün ara

Kablo Bul

Ön montajlı Bul

Rakor Bul

Kablo koruma hortumu bul

Markalama Bul

Servo konfigüratör

Endüstriler


  • Endüstriyel Haberleşme
  • Sürücü sistemleri için kablo montajları
  • Endüstriyel
  • Enerji Tedarikçileri
  • İntralojistik
  • İntralojistikte Modüler Konveyör Sistemleri
  • Mobilite

Servis


  • LAPP Harnessing Çözümleri
  • Sistemler
  • Kalite ve Çevre
  • Lojistik
  • Müşteri Hizmetleri
  • Bilgi Merkezi

Haberler


  • YENİ ÜRÜNLER
  • Güncel Haberler
  • Lapp'ta Dijitalleşme
  • COVID 19
  • Lapp yeni lojistik merkezi
  • Haberler
  • Fuarlar & Etkinlikler
  • Basın

Top Links


  • Download Merkezi
  • İletişim
  • Tüm dünyada Lapp Group
  • 3D/CAD Katalog
  • Top Links
© 2026 www.lappgroup.comİletişimYayıncıSite HaritasıTicari KoşullarGizlilik PolitikasıKVKK Aydınlatma MetniCookie Settings
to top
Facebook

Lapp Insulator is not affiliated with the Lapp Group

to top


  • İletişim

  • Yayıncı

  • Site Haritası

  • Ticari Koşullar

  • Gizlilik Politikası

  • KVKK Aydınlatma Metni

© 2026 www.lappgroup.comCookie Settings

Lapp Insulator is not affiliated with the Lapp Group