KRB 0560 sıkma pensesi

KRB 0560: 4,8 ve 6,3 ila 0,5-6mm2 yalıtımsız bıçak konektörleri/panel konektörleri sıkmak için sıkma pensesi, sıkma profili: makara sıkma, ergonomik tasarım

Dayanıklılık

Ürün kodu Ürün tanımımm² içinSıkma profiliBıçaklı konnektörler içinAğırlık (kg)Uzunluk (mm)Adet / Paket
61791100KRB 0560, konum belirleyici ile-makaralı presleme4,8 + 6,30,542551
61790950KRB 0560, konum belirleyici olmadan-makaralı presleme4,8 + 6,30,542551

Faydalar

  • Açıkça işaretlenmiş pres kalıplar
  • Hatasız presleme için kilitleme fonksiyonu
  • Saplar büyük ve küçük ellere uyar
  • Benzersiz mekanizması manuel kuvveti 450 N'den 250 N'ye azaltır
  • Minimum 80.000 presleme için test edildi

Uygulama alanı

  • 4,8 ve 6,3 bağlantılı 0,5 - 6 mm² izolasyonu olmayan bıçak konnektörleri için uygun rulo presleme penseleri

Ürün özellikleri

  • Presleme işleminin kesilmesi gerekiyorsa, acil durum serbest bırakma

Norm references / Approvals

  • DIN standardı EN 60352-2 uyarınca test edildi

Not

  • Konumladırıcı sayesinde kablo ve konnektörün kaliteli ve standartlara uygun sıkıştırılması sağlanır

Dahil

  • Ürün numarası 61790950 konum belirleyici olmadan teslim edilir
  • Ürün numarası 61791100 konum belirleyici içerir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti

Genel

  • Ayarlanabilir sıkma basıncı

Not

  • Sıkma profili: Makaralı presleme

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.