Yalıtımsız Kablo Papuçları
Pirinç pano konnektörleri (pin, dişi, tip T)
Faydalar
- Farklı parçaların elektriksel bağlantıları için
 - Elektrolitik kalaylı pirinç yapı sayesinde azami korozyon koruması
 
Not
- Uygun aletin seçimi iletkenin kesitine ve pal bağlantısına göre değişkenlik gösterir
 
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000516
 - ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Yuvarlak fiş / düz priz
 
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000516
 - ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak/yassı soket bağlantısı
 
Malzeme
- Pirinç kalay kaplı
 
Sıcaklık aralığı
- En fazla +90 °C sıcaklık aralığı
 
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.