PEW 12 sistemi için sıkma iç kısımları

PEW 12 için iletken uç kovanlarını, yalıtımlı ve yalıtımsız konnektörleri ve ekran bağlantı konnektörlerini sıkmak için sıkıştırma ek parçaları

Ürün kodu Ürün tanımıŞunun için uygun:Presleme aralığı (mm²)Sıkma boyutları (mm)Sıkma kovanı Ø (mm)Sıkma profiliKılıf Ø (mm)Adet / Paket
61813823PEW 12.020-0,5 - 2,5--mandrel presleme-1
61813824PEW 12.030-4,0 - 10,0--w-presleme-1
61813811PEW 12.032-0,5 - 10--mandrel presleme-1
61813826PEW 12.063-10,0 - 16,0--mandrel presleme-1
61813804PEW 12.092-35,0 - 50,0--w-presleme-1
61814605PEW 12.691-0,5 - 6,0--konik ISO klipsi-1
61814606PEW 12.742-0,5 - 2,5--makaralı presleme-1
61814607PEW 12.745-1,25-6--makaralı presleme-1
Yalıtımlı ve yalıtımsız iletken uç kovanları (PEW 12S pense için uygun)
61813802
PEW 12.090-0,25 - 6--yamuk presleme-1
61813803
PEW 12.091-10,0 - 25,0--w-presleme-1
61813993
PEW 12.331-35,0 - 50,0--w-presleme-1
Yalıtımlı ve yalıtımsız iletken uç kovanları (daha büyük PEW 12S pense için uygun)
61813911
PEW 12S.093-70--w-presleme-1
61813912
PEW 12S.094-95--w-presleme-1
TWIN iletken uç kovanları (PEW 12 pense için uygun)
61813913
PEW 12.090-6-2x0,5 - 2x5--yamuk presleme-1
61815642
PEW 12.097-2x6 - 2x17--w-presleme-1
Yalıtımlı kablo pabuçları ve yassı konnektörler (PEW 12 pense için uygun)
61813914
PEW 12.064-0,14 - 2--konik ISO klipsi-1
61813812
PEW 12.060-0,5 - 6,0--konik ISO klipsi-1
İzolasyonsuz ezme kablo pabuçları (PEW 12 pense için uygun)
61813916
PEW 12.1071-0,5 - 10--w-presleme-1
61813862
PEW 12.033-16 - 25--mandrel presleme-1
İzolasyonsuz yassı konnektörler (PEW 12 pense için uygun)
61814600
PEW 12.045Soket genişliği 2,8 + 4,80,1 - 2,5--makaralı presleme-1
61814601
PEW 12.045 LocatorSoket genişliği 2,8 + 4,80,1 - 2,5----1
61813991
PEW 12.838Soket genişliği 4,80,5 - 1,6--makaralı presleme-1
61813992
PEW 12.838 LocatorSoket genişliği 4,80,75 - 1,5----1
61813808
PEW 12.050Soket genişliği 4,8 + 6,30,5 - 6,0--makaralı presleme-1
61813890
PEW 12.050 LocatorSoket genişliği 4,8 + 6,30,5 - 6,0-----
61813809
PEW 12.050-014 LocatorSoket genişliği 6,31 - 2,5----1
61815645
PEW 12.465Soket genişliği 6,31 - 2,5--makaralı presleme-1
61815646
PEW 12.465 LocatorSoket genişliği 6,31,5 - 2,6----1
61815643
PEW 12.751Soket genişliği 6,35 - 6--makaralı presleme-1
61815644
PEW 12.751 LocatorSoket genişliği 6,35 - 6----1
61815647
PEW 12 üniversal konumlandırma yardımcısı------1
Tek parçalı ekran konnektörü RSK (PEW 12 pense için uygun)
61815635
PEW 12.1448/101 ARSK 5101---Özel biçim1.3 - 2.31
61815636
PEW 12.1449/101 BRSK 5101---Özel biçim1.4 - 2.21
61815637
PEW 12.1450/201 CRSK 5201---Özel biçim1.5 - 2.71
61815638
PEW 12.1341/201 DRSK 5201---Özel biçim2.8 - 3.11
61815639
PEW 12.1451/201 ERSK 5201---Özel biçim1.8 - 3.31
61815640
PEW 12.1452/201 FRSK 5201---Özel biçim2.4 - 3.21
61815641
PEW 12.1453/301 GRSK 5301---Özel biçim3.5 - 4.51
61813869
PEW 12.374/301 HRSK 5301---Özel biçim3.5 - 4.21
61813868
PEW 12.373/301 JRSK 5301---Özel biçim3.6 - 4.21
61813864
PEW 12.599/401 KRSK 5401---Özel biçim4.8 - 6.51
61813865
PEW 12.375/401 LRSK 5401---Özel biçim5.7 - 6.51
61813866
PEW 12.354/401 MRSK 5401---Özel biçim5.8 - 71
61813867
PEW 12.619/401 NRSK 5401---Özel biçim6.5 - 7.71
İki parçalı ekran konnektörü SHIELD-KON® (PEW 12 pense için uygun)
61813881
PEW 12.1425 SKGSC 101 / 128 / 149 / 156 / 175---Altıgen presleme-1
61813882
PEW 12.1426 SKGSC 187 / 194 / 199 / 205 / 219 / 225 / 232---Altıgen presleme-1
61813883
PEW 12.1427 SKGSC 261 / 275 / 281 / 287 / 297---Altıgen presleme-1
61813884
PEW 12.1428 SKGSC 312 / 327 / 348---Altıgen presleme-1
61813885
PEW 12.1429 SKGSC 359 / 375---Altıgen presleme-1
61813886
PEW 12.1430 SKGSC 405 / 415 / 425---Altıgen presleme-1
İki parçalı ekran konnektörü SHIELD-KON® (daha büyük PEW 12S pense için uygun)
61813887
PEW 12S.1440 SKGSC 460 / 500---Altıgen presleme-1
Koaksiyel birleştiriciler (PEW 12 pense için uygun)
61813813PEW 12.100--5,4/6,48/1,726,4/7,6/2,1Altıgen presleme-1
61813814PEW 12.110-RG 174, 585,4/4,52/1,726,4/5,4/2,1Altıgen presleme-1
61813827PEW 12.111--8,23/6,48/1,72/1,079,4/7,6/2,1/1,3Altıgen presleme-1
61813816PEW 12.114--10,9/2,5412,0/3,0Altıgen presleme-1
61813818PEW 12.119--1,75/9,732,1/10,7Altıgen presleme-1
61813852PEW 12.158--7,0/8,4/8,17,7/9,5/9,5Altıgen presleme-1
61813853PEW 12.159--3,25/4,52/5,4/1,72/1,07/0,723,9/5,4/6,4/2,1/1,3/0,95Altıgen presleme-1
61813861PEW 12.772--2,67/3,25/3,833,1/3,8/4,2Altıgen presleme-1
Diğer bağlayıcılar (PEW 12 pense için uygun)
61813849PEW 12.155--4,20/3,65/5,05,4/4,3/6,0Altıgen presleme-1
61813825PEW 12.031-1,5 - 10,0--Altıgen presleme-1

Faydalar

  • Product code is engraved on the upper and on the lower part of the die set
  • Inserts are easily changeable

Not

  • Esnek sistem: PEW 12 / PEW 12S el sıkma pensesi, E-PEW 12 elektrikli sıkma pensesi veya CM 25-1 otomatik sıkma aleti ile uyumlu değişken ek parçalar (Uyumluluk için bkz. Veri föyü)

Dahil

  • Sıkıştırma ek parçaları pense olmadan teslim edilir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • ETIM 5.0 Class-Description: Presleme aleti için parça Kablo pabuçları/bağlar, iletken uç kovanları, perdeleme bağlantısı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001282
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Presleme aleti için parça Kablo pabuçları/bağlar, iletken uç kovanları, perdeleme bağlantısı

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.