PEW 12 Çok Amaçlı alet

PEW 12: Universal pressing pliers with interchangeable dies, parallel locking movement of the dies, made in Germany, ergonomic design

Ürün kodu Ürün tanımıAdet / Paket
Pense
61813807
PEW 12 ek parçalar olmadan1
61814610PEW 12S ek parçalar olmadan1
61813819PEW 12 içi kasa1
Aksesuarlar
61813830
Masa montaj parçası PEW 12 / PEW 12S1

Faydalar

  • Masa montaj parçası, sıkma pensesini iş istasyonunda sabitlemek için kullanılır. Bu, sıkma işlemlerini daha verimli ve daha az zahmetli duruma getirir.
  • Paralel çene kapatması
  • Ergonomik saplar
  • One or two-hand operation
  • Inserts are easily changeable

Uygulama alanı

  • PEW 12 sisteminin sıkıştırma ek parçaları ile kombine edilebilir (sıkma kalıpları PEW 12 veya PEW 12S için uygundur)
  • İletken enine kesiti 0,08-95 mm2 olan neredeyse tüm sıkma bağlantı elemanları sıkıştırılabilir

Ürün özellikleri

  • PEW 12S versiyonu daha büyük bir açılma açısına sahiptir ve bu nedenle daha büyük PEW 12S sıkma kalıpları için öngörülmüştür (bkz. Sıkma kalıpları ürün açıklaması)

Dahil

  • Sıkma pensesi ek parçalar ve çanta olmadan teslim edilir
  • Boş çanta, 15 sıkıştırma ek parçası ve 4 konum belirleyici için yer tutucu içerir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti

Renk seçeneği

  • Cilalı
  • Krom kılıf sıkma penseleri istek üzerine tedarik edilir (ürün no. 61813800)

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.