E-PEW 12 üniversal pres pensesi

E-PEW 12: Lityum-iyon teknolojisi sahip elektromekanik sıkma cihazı - PEW 12 el sıkma pensesi sıkıştırma ek parçaları ile kombine edilebilir

Ürün kodu Ürün tanımıAğırlık (kg)
61813817
E-PEW 124,7

Faydalar

  • Li-Ion pilli elektromekanik alet
  • Güven duyulabilir, güvenilir, düşük bakım
  • Kontakların hassas tapa konumlandırması
  • Hızlı durdurma, aşırı sıkma durumları engellenir
  • Çok fonksiyonlu gösterge ile proses denetimi:
    - Akü şarj durumu
    - Servis aralığı göstergesi
    - Aşırı ısınma / aşırı yük uyarı fonksiyonu

Uygulama alanı

  • PEW 12 sisteminin sıkıştırma ek parçaları ile kombine edilebilir (sıkma kalıpları PEW 12 veya PEW 12S için uygundur)
  • İletken enine kesiti 0,08-95 mm2 olan neredeyse tüm sıkma bağlantı elemanları sıkıştırılabilir
  • Various applications in the cable assembly

Dahil

  • Plastik çantada tedarik edilir (500 x 420 x 125 mm)
  • Kalıpları ve konumlandırıcılarını sıkma yapmadan ayarlama aleti
  • Akü ve şarj cihazı dahil

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti

Renk seçeneği

  • Siyah

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.