Mandallı Kablo Papuçları
Kilit mandallı yalıtımsız panel konektörleri/bıçak konektörleri, dişi ve pin, pirinçten üretilmiş
Faydalar
- Farklı parçaların elektriksel bağlantıları için
Not
- Uygun aletin seçimi iletkenin kesitine ve pal bağlantısına göre değişkenlik gösterir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000516
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Yuvarlak fiş / düz priz
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000516
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak/yassı soket bağlantısı
Malzeme
- BM 638 M + B 638 F: Çıplak pirinç BM-C 638 M + B-C 638 F: Kalay kaplamalı pirinç
Sıcaklık aralığı
- Type M: max. +90 °C
- Type F: max. +110 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.