Kablo Papuçları soketleri Tip M / Tip F
Panel connector sockets Type M/Type F, in combination with blade connectors
Faydalar
- Hızlı ve kolay bağlantı ayırımı
- Bıçak konnektörleri ile birlikte, bu bıçak konnektör şeritleri güvenli ve kolay montaj sağlar
- Yeni bağlantılar herhangi bir karışıklık olmadan kolayca kurulabilir
Uygulama alanı
- Bazı durumlarda terminal blokları ve konnektörleri değiştirin
Not
- Sadece devreye sokar
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000516
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Yuvarlak fiş / düz priz
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000516
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak/yassı soket bağlantısı
Malzeme
- Polyamid
Sıcaklık aralığı
- max. +105°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.