Yalıtımlı Kablo Papuçları
Faydalar
- Herhangi bir konumda preslenebilir sabit lehimli kablo pabucu
- Böylece en iyi elektriksel iletkenlik (en az direnç) sağlar
- Bükülen ve bunun sonucunda preslenmeyen tellerin olma riski yoktur
Uygulama alanı
- Kontrol kabini üretimi
- Kablo montajı
Norm referansları / Onaylar
- Dosya Numarası E334111, tabloya bakın
Tasarım
- Daha yüksek gerilme mukavemeti için
- İyi mukavemet ve gelişmiş akım iletimi için
- Kontak preslemede yassı yuva malzemesi çift katlı ve sert lehimlidir
- Plastik kovanın huni şeklinde kolay girişi iletkenin, basit, hızlı ve güvenli takılmasına olanak sağlar
- 1 = basmalı dişi terminal, tip H 2 = basmalı sırta binen terminal, type T 3 = basmalı pin terminal, tip M 4 = basmalı dişi terminal (tamamen izolasyonlu), tip V
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000516
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Yuvarlak fiş / düz priz
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000516
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak/yassı soket bağlantısı
Malzeme
- Pirinç kalay kaplı
- Polyamid, halojensiz
Sıcaklık aralığı
- -20°C ile +105°C Kısa süre: +120°C
- * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.