KWB 4099 sıkma pensesi
KWB 4099: 4,0-10,0 mm2 yalıtımsız kablo pabuçlarını sıkmak için sıkma pensesi, Sıkma profili: W-sıkma, ergonomik tasarım
Faydalar
- Açıkça işaretlenmiş pres kalıplar
- Hatasız presleme için kilitleme fonksiyonu
- Saplar büyük ve küçük ellere uyar
- Benzersiz mekanizması manuel kuvveti 450 N'den 250 N'ye azaltır
- Minimum 80.000 presleme için test edildi
Uygulama alanı
- 4 - 10 mm² izolasyonsuz bağlantılar için sıkma aleti
- İzolasyonu olmayan kablo pabuçları, diğer konnektörler ve boru şeklindeki kablo pabuçları KR için
Ürün özellikleri
- Presleme işleminin kesilmesi gerekiyorsa, acil durum serbest bırakma
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti
Genel
- Ayarlanabilir sıkma basıncı
Not
- Sıkma profili: W-sıkma
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
