Kablo pabuçları KR/ KRT/ KRF
Faydalar
- Kontrol deliği ile (4 mm² 'den itibaren)
- Kaliteli elektrolit bakır sayesinde yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık
Uygulama alanı
- KR:0,75 - -10,00 mm² arasında enine kesit aralığına sahip, ince ve çok telli bakır iletkenler (sınıf 2 ve 5) için
- KRT: Çok telli bakır iletkenler için (class 2) kesit aralığı 10 - 1000 mm²
- KRF: 16-400 mm² arasında kesite sahip, ince telli ve çok telli bakır iletkenler için (sınıf 2, 5 ve 6)
- Temel olarak ray ve bakır konnektörlere bağlantı için
- Max. 48 kV
Norm references / Approvals
- UL dosya numarası: E205350 (bkz. tablo)
- Tavsiye edilen aletle kullanıldığında EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 ve VDE 0220:1 gereksinimlerini karşılamaktadır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Bakır iletkenler için tüp kablo pabucu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001051
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Bakır iletkenler için boru tipi kablo pabucu
Malzeme
- Kalaylı elektrolit bakır (Cu/Sn4 , 4µ kalaylı yüzey)
Sıcaklık aralığı
- En fazla +90 °C sıcaklık aralığı
- Çalışma sıcaklığı: 110°C, maks. +140°C
- * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.