Boru kablo pabuçları KRFS
Sınıf 2, 5 ve 6 kablolar için ince flanşlı KRFS boru şeklindeki kablo pabuçları, özellikle kablo rakorları kullanarak montaj için
Faydalar
- Vida bağlantıları içinden monte edilebilir; önceden montajı mümkün kılar
- Kaliteli elektrolit bakır sayesinde yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık
- Kontrol delikli
- Boru çapı ile aynı veya daha küçük flanş genişliği
Uygulama alanı
- Çok telli, ince telli ve çok ince telli 50 – 240 mm² bakır iletkenler için çok ince bağlantı flanşlı boru kablo pabuçları (Sınıf 2, 5 ve 6)
- Dar alanlar için uyanlanmış
Norm references / Approvals
- UL dosya numarası: E205350 (bkz. tablo)
- Tavsiye edilen aletle kullanıldığında EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 ve VDE 0220:1 gereksinimlerini karşılamaktadır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Bakır iletkenler için tüp kablo pabucu
Malzeme
- Kalaylı elektrolitik bakır
Sıcaklık aralığı
- En fazla +90 °C sıcaklık aralığı
- Çalışma sıcaklığı: 110°C, maks. +140°C
- * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.