Tube kablo pabuçu KRFN
Sınıf 2 ve 5 kablolar için dar iç kısımlı KRFN boru kablo pabuçları
Faydalar
- Vida bağlantıları içinden monte edilebilir; önceden montajı mümkün kılar
- Kaliteli elektrolit bakır sayesinde yüksek güvenilirlik ve dayanıklılık
- Kontrol delikli
Uygulama alanı
- Dar kablo pabuçları 50-240 mm² çok telli ve esnek bakır iletkenler içindir. Class 2 ve class 5 için uygun
- Dar alanlar için uyanlanmış
Norm referansları / Onaylar
- Tavsiye edilen aletle kullanıldığında EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 ve VDE 0220:1 gereksinimlerini karşılamaktadır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Bakır iletkenler için tüp kablo pabucu
Malzeme
- Kalaylı elektrolitik bakır
Sıcaklık aralığı
- En fazla +90 °C sıcaklık aralığı
- Çalışma sıcaklığı: 110°C, maks. +140°C
- * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.