Nikel, boru şeklinde kablo pabuçları

Nikelden yapılmış boru şeklinde kablo pabucu, +650°C'ye kadar ısıya dayanıklı, ÖLFLEX® HEAT tek damarlı kullanım için, farklı boyutlarda mevcuttur.

Mekanik ve tesisat mühendisliğiOil & GasDış kullanım için uygunIsı dayanımlıIsı dayanımı

Ürün kodu UL certificationUzunluk (mm)d mm
63207020
hayır16,51,6
63207021
hayır17,51,6
63207022
hayır191,6
63207023
hayır16,52,3
63207024
hayır17,42,3
63207025
hayır192,3
63207026
hayır222,3
63207027
hayır22,53,6
63207028
hayır243,6
63207029
hayır253,6
63207030
hayır30,53,6
63207031
hayır26,54,5
63207032
hayır28,54,5
63207033
hayır28,55,5
63207034
hayır33,55,5
63207035
hayır37,55,5
63207036
hayır435,5

Faydalar

  • +650°C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.
  • Nikel iletkenli, eşit derecede ısıya dayanıklı ÖLFLEX® HEAT tek damarlı kablolarla uyumludur.
  • En düşük temas dirençleri saf nikel iletkenlerle temas halinde elde edilir.
  • KLAUKE sıkma aletleri ile kullanım için uygundur.
  • Yassı montaj yüzeyi ve hassas işleme sıkma işlemini kolaylaştırır.

Uygulama alanı

  • DIN EN 60228 uyarınca Sınıf 2 ve 5'te çok telli ve ince telli yuvarlak kablolar ile güvenli sıkıştırma bağlantısı oluşturmak için.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Bakır iletkenler için tüp kablo pabucu

Malzeme

  • Nikel alaşım

Sıcaklık aralığı

  • Sıcaklık (maks.): +650°C

  • Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.