Bakır, boru şeklinde kablo pabuçları

Bakırdan yapılmış boru şeklinde kablo pabucu, +180°C'ye kadar ısıya dayanıklı, ÖLFLEX® HEAT kabloları/tek damarlı kablolar ile kullanım için, farklı boyutlarda mevcuttur.

Mekanik ve tesisat mühendisliğiRayDış kullanım için uygunMekanik dayanımOptimum destek elemanıAlan gereksinimi

CULUSDNV

Ürün kodu UL certificationUzunluk (mm)d mmW mm
63207053
evet15,251,36
63207054
evet171,36,5
63207055
evet18,751,37,5
63207056
evet15,251,86,5
63207057
evet171,86,5
63207058
evet18,751,87,5
63207059
evet22,51,89
63207061
evet15,252,37,5
63207062
evet172,37,5
63207063
evet18,752,38,5
63207064
evet22,52,39,5
63207065
evet27,752,313
63207066
evet21,7538,5
63207067
evet21,7539
63207068
evet25,5310
63207069
evet30,5313
63207071
evet2349,5
63207072
evet2549,5
63207073
evet26410
63207074
evet30,5414
63207075
evet28,54,512
63207076
evet28,54,512
63207077
evet354,515
63207078
evet394,517
63207079
evet424,519
63207080
evet31,55,512
63207081
evet33,255,512
63207082
evet37,55,515
63207083
evet41,55,517
63207084
evet455,519

Faydalar

  • +180°C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.
  • Aynı derecede ısıya dayanıklı ÖLFLEX® HEAT kablolar/tek damarlar (örneğin ÖLFLEX® HEAT 180 ürün serisi) ile uyumludur.
  • DIN EN IEC 61238-1-1 uyarınca ÖLFLEX® HEAT 180 kabloları ile 1.000 test döngüsünde ısı direnci test edilmiştir.
  • KLAUKE sıkma aletleri ile kullanım için uygundur.
  • Teknik verilere uygun UL sertifikasyonu, ürünün Kuzey Amerika pazarında kullanılmasına olanak sağlar.

Uygulama alanı

  • DIN EN 60228 uyarınca Sınıf 2 ve 5'te çok telli ve ince telli yuvarlak kablolar ile güvenli sıkıştırma bağlantısı oluşturmak için.

Norm referansları / Onaylar

  • UL sertifikaları, veri föyünde bulunabilir.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Bakır iletkenler için tüp kablo pabucu

Malzeme

  • Kalaylı elektrolitik bakır

Sıcaklık aralığı

  • +180°C'ye kadar

  • * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.