V 1311-A sıkma pensesi, hidrolik
V 1311: Hidrolik sıkma pensesi,10-400 mm², Sıkma tipi: Altıgen, sıkma gücü: 13 t
Ürün kodu | Ürün tanımı | For mm² | İç kalıp tutucular | Dış kalıp tutucular | Ağırlık (kg) | Uzunluk (mm) | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61795925
| V 1311-A | - | V 1316 | V 1318 | 4,9 | 590 | 1 |
Faydalar
- Baskı kalıpları ve mandrellerin otomatik beslemesi
- Düşük manuel kuvvet gerektirir, maks. kuvvette yakl. 245 N
- Ergonomik saplar
- Presleme kafası 180 derece döner
- Değiştirmesi kolay çeneler
Uygulama alanı
- 10 - 400 mm² bakır bağlantıları preslemek için Sistem 1311
Dahil
- Komple ünite, harici pompa gerekmez
- Taşınabilir ahşap kutuda verilir
- Presleme kalıpları ve çenler ayrı bir şekilde sipariş edilmelidir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000168
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo pabucu/bağlayıcı, iletken uç kovanı, blendaj bağlantısı presleme aleti
Talep üzerine
- İsteğe göre batarya gücüyle çalışan alet sağlanır
Not
- Sıkıştırma profili: altıgen ve mandrel
- Presleme kuvveti: 130 kN (13 t)
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.