Sistem 1311 için değiştirilebilir çeneler
Hidrolik pres pensesi V 1311 ve akülü pres pensesi PVX 1300 için kalıp tutucu
Uygulama alanı
- Hem iç kalıp tutucu V1316, hem de dış kalıp tutucu V1318 gereklidir
Not
- Sadece ürün adında "13" olmayan kalıplar için gereklidir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
- ETIM 5.0 Class-Description: Presleme aleti için parça Kablo pabuçları/bağlar, iletken uç kovanları, perdeleme bağlantısı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001282
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Presleme aleti için parça Kablo pabuçları/bağlar, iletken uç kovanları, perdeleme bağlantısı
- Bileşen bileşimi: Önce presleme kalıplarını belirtin. Kalıp tutucularının tüm presleme kalıpları için gerekli olmadığını dikkate alın (preslenecek olan boru kablo pabuçlarının enine kesitine bağlı olarak)
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.