NSSHÖU
Madencilik ve açık işletme madenciliği için mekanik açıdan sağlam kauçuk kablo
NSSHÖU, VDE, elektrik ve kontrol kablosu, kauçuk, zorlu koşullar için, iç ve dış kaplamalı, 0,6/1 kV, Sınıf 5, esnek, -25°C ila +90 °C arası kullanım, açık hava uygulamaları, madencilik sektörü
- Madencilik
- Dış mekan
- Yağlara karşı dayanıklı
Faydalar
- Çok yüksek mekanik gerilmede kullanım için
- Kaynak ekipmanına sağlam bir bağlantı kablosu için uygun tek damarlı tasarım
- Antistatik değildir
Uygulama alanı
- Madencilik yanı sıra açık işletme madencilik için
- Hareket eden ekipman ve makine için bağlantı
- Aşırı çevre koşulları altında
- Dış mekân kullanımı hem de kuru ve nemli iç mekânlar için uygun
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
- EN 60811-404 uyarınca yağlara karşı dayanıklı
- Yüksek çentik direnci
- Aşınma dayanıklı
Norm references / Approvals
- VDE 0250-812 uyarınca <VDE> NSSHÖU kablo tipi sertifikasyonu
Ürün yapısı
- Kalaylı bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
- Damar izolasyonu: Kauçuk bileşimi tip 3GI3
- İç kaplama: Kauçuk karışımı Tip GM1b veya 5GM5
- Dış kılıf, kauçuk bileşim, tip 5GM5
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Alçak gerilim güç kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000057
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yüksek gerilim kablosu
Damar tanımlama kodu
- En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın
- 6 damardan itibaren: beyaz numaraları ile siyah
İletken bükümü
- VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Hareketli: 10 x dış çap
- Sabit tesisat: 5 x dış çap
Nominal gerilim
- U0/U: 600/1000 V
Test gerilimi
- 3000 V
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
- X = Topraklama iletkensiz
Akım nominal değeri
- VDE 0298 Bölüm 4, Tablo 15 uyarınca
Sıcaklık aralığı
- Bazen hareketli: -25°C ila +90°C
- Sabit tesisat: -40 °C ila +90 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.