ÖLFLEX® CRANE PUR

Düşük, orta ve yüksek mekanik gerilim için sarılabilir poliüretan kablolar

ÖLFLEX® CRANE PUR - Açık mekanda ve vinç uygulamalarında/konveyörlerde kullanım için düşük gerilim elektrik kablosu. Makaraya sarılabilir, U0/U: 0,6/1kV

  • Çok fonksiyonlu uygulama olanakları, -40 °C'ye kadar esnek kullanım
  • En aza indirilmiş çaplar sayesinde hafif
  • Halojen içermeyen

Dış kullanım için uygunKimyasallara dayanıklıHalojen içermeyenSoğuğa dirençliMekanik dayanımDüşük ağırlıkYağlara dayanıklıOptimum destek elemanıAlan gereksinimiEnerji zinciriUV-dayanım

CEEACFire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Tensile strength (N)Bakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
ÖLFLEX® CRANE PUR
0045207
4 G 1.510,950057,6169
0045209
5 G 1.511,6100072197
0045210
7 G 1.512,92500100,8239
0045211
12 G 1.517,62500172,8401
0045212
18 G 1.517,52500259,2507
0045213
24 G 1.520,72500345,6673
0045214
36 G 1.531,43000518,41350
0045216
4 G 2.512,250096227
0045218
5 G 2.513,22000120274
0045220
7 G 2.515,43000168358
0045221
12 G 2.521,63000288619
0045222
18 G 2.521,53000432793
0045225
4 G 4.014,31000153,6341
0045227
5 G 4.015,52000192411
0045228
4 G 6.016,61500230,4457
0045229
5 G 6.017,72000288538
0045235
7 G 6.020,22500403750
0045230
4 G 10.019,22000384674
0045231
4 G 16.022,22500614,4966
0045232
4 G 25.027,635009601506
0045233
4 G 35.031450013442004
0045234
4 G 50.036,1600019202838
0045241
3x35+3G627,625001.180,81695
0045242
3x50+3G1032,1350017282307

Faydalar

  • Geleneksel kauçuk hatlara oranla kısmen çok açık minimize edilmiş dış çap ölçüleri yerden ve ağırlıktan tasarruf ettirir
  • Daha küçük tamburlar, kılavuz makaraları, hem de mümkün olduğunda sürücü motorlarının kullanımı nedeniyle maliyet tasarrufu
  • Sarma, açma ve yönlendirme işlemleri de kablolar üzerinde gerilme yükleri uygular
  • Merkezi destek elemanı meydana gelen gerilme yüklerini emer, böylece büyük mesafelerde bile serbest asılı kablolar için makaraya sarma, makaradan açma ve yön değiştirme sağlar.
  • Entegre destekleyici örgü, istenmeyen kablo burulmalarının ve sarmal etkilerin oluşmasını önler

Uygulama alanı

  • Kaldırma, taşıma ve konveyör sistemlerinde
    kullanım için
  • Kablolar makaralı taşıyıcılar tarafından sarılır, açılır ve yönlendirilir
  • Kuru ve nemli mekanlarda, açık mekanlarda ve kullanım suyunda
  • ÖLFLEX®CRANE ve ÖLFLEX®LIFT kabloların uygulama şekillerini ekte, seçim tablosu A3'te bulabilirsiniz.
  • ÖLFLEX®CRANE kablolar için montaj ve kullanım kılavuzları katalog ekinde, teknik tablo T4 bulunabilir; ÖLFLEX®LIFT kabloları için katalog ekine, teknik tablo T5'e bakınız.

Ürün özellikleri

  • Halojen içermeyen ve alev geciktirici
    (IEC 60332-1-2)
  • EN 60811-404 uyarınca yağlara karşı dayanıklı
  • İyi kimyasal, termal ve mekanik direnç

Ürün yapısı

  • Conductor made of bare copper wires
  • Damar izolasyonu: TPE bileşimi
  • Merkezi destek elemanı
  • Dış kılıfta entegre destek örgüsü
  • Dış kılıf: PUR bileşimi, halojensiz

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Alçak gerilim güç kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000057
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yüksek gerilim kablosu

Damar tanımlama kodu

  • En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın
  • 6 damardan itibaren: beyaz numaraları ile siyah

İletken bükümü

  • VDE 0295, sınıf 6/IEC 60228 sınıf 6 uyarınca ekstra ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Hareketli: 7,5 x dış çap

Nominal gerilim

  • U0/U: 600/1000 V

Test gerilimi

  • 4000 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
  • X = Topraklama iletkensiz

Akım nominal değeri

  • VDE 298 Bölüm 4

Sıcaklık aralığı

  • Esnek kullanım: -40°C ile +80°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.