ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU

Reelable cables for low and medium mechanical stress

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU - Açık mekanda ve vinç uygulamalarında/konveyörlerde kullanım için düşük gerilim elektrik kablosu. Kauçuk elektrik ve kontrol kablosu, makaraya sarılabilir, U0/U: 0,6/1kV

  • Sağlam ve verimli
  • Dış mekân kullanımı için uygun
  • kılıfı destekleyen entegre örgü

Dış kullanım için uygunSoğuğa dirençliYağlara dayanıklıUV-dayanım

CEVDEEACFire

Ürün kodu Damar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Weight (kg/km)
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
0043006
3 G 1.51443,2190
00430053
4 G 1.514,857,6220
00430073
5 G 1.515,772260
0043008
7 G 1.518,2100,8380
0043009
12 G 1.523,9172,8720
0043010
18 G 1.523,9259,2770
0043011
24 G 1.527,1345,61000
0043012
30 G 1.530,24321320
0043013
3 G 2.515,572250
00430303
4 G 2.516,996330
00430143
5 G 2.518120390
0043015
7 G 2.520,6168510
0043016
12 G 2.527,4288970
0043017
18 G 2.527,44321100
0043018
24 G 2.531,65761450
0043019
30 G 2.536,37201950
00430203
4 G 4.018,4153,6440
00430333
5 G 4.019,6192520
00430213
4 G 6.019,8230,4530
00430223
4 G 10.023,4384830
00430003
5 G 10.025,24801000
00430233
4 G 16.025,5614,41170
00430323
5 G 16.027,57681400
00430243
4 G 25.032,69601830
00430253
4 G 35.034,813442280
00430263
4 G 50.040,619203220
00430283
4 G 70.044,826884200
00430293
4 G 95.051,236485530

Faydalar

  • Enerji tedarik zincirlerinin yanı sıra çekme halatı, tambur ve çekme kablosu olarak da kullanılabilir
  • Entegre destekleyici örgü, istenmeyen kablo burulmalarının ve sarmal etkilerin oluşmasını önler

Uygulama alanı

  • Kaldırma, taşıma ve konveyör sistemlerinde
    kullanım için
  • Çalışma esnasında sabitlemeden sarma/açma
  • Kuru ve nemli mekanlarda, açık mekanlarda ve kullanım suyunda
  • ÖLFLEX®CRANE ve ÖLFLEX®LIFT kabloların uygulama şekillerini ekte, seçim tablosu A3'te bulabilirsiniz.
  • ÖLFLEX®CRANE kablolar için montaj ve kullanım kılavuzları katalog ekinde, teknik tablo T4 bulunabilir; ÖLFLEX®LIFT kabloları için katalog ekine, teknik tablo T5'e bakınız.

Ürün özellikleri

  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • EN 60811-404 uyarınca yağlara karşı dayanıklı
  • İyi kimyasal, termal ve mekanik direnç
  • UV ışınlarına karşı dayanıklı

Norm references / Approvals

  • VDE 0250-814 <VDE> NSHTÖU kablo tip sertifikasyonu

Ürün yapısı

  • Kalaylı bakır tellerin bükümleri
  • Damar izolasyonu: Kauçuk bileşimi tip 3GI3
  • Dış kılıfta entegre destek örgüsü
  • Dış kılıf: kauçuk bileşim, tip 5GM3

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Alçak gerilim güç kablosu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000057
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yüksek gerilim kablosu

Damar tanımlama kodu

  • En fazla 5 damar için: VDE 0293-308 uyarınca renk kodlu, Ek T9'a bakın
  • 6 damardan itibaren: beyaz numaraları ile siyah

İletken bükümü

  • VDE 0295 Sınıf 5/IEC 60228 Sınıf 5 uyarınca ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Esnek kullanım: Kablo dış çapı < 21,5 mm: 5 x dış çap Kablo dış çağı > 21,5 mm: 6,25 x dış çap

Nominal gerilim

  • U0/U: 600/1000 V

Test gerilimi

  • 4000 V

Topraklama iletkeni

  • G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
  • X = Topraklama iletkensiz

Akım nominal değeri

  • VDE 0298 Bölüm 4

Sıcaklık aralığı

  • Esnek kullanım: -25 °C ila +80 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.