Spiral kablolar

Birinci sınıf spiral kablolar

Lapp müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yıllara istinaden hizmet kalitesinde uzmanlaşmıştır.
Esneklik ve dayanıklılık, uzun vadeli yüksek performans gerektiren uygulamalar için önemli faktörlerdir. Aynı zamanda, uygun yalıtım ve doğru iletken malzeme olması çok önemlidir. Lapp ile, spiral kablolarınız kesinlikle güvenli ellerde.

Spiral kablolar

Özellikler:

  • PUR veya kauçuk dış kılıf yüksek mekanik strese dayanım sağlar
  • Genişletilmiş uzunluklar 3.5x kapalı spiral uzunluğu
  • Yüksek geri toplama kuvveti
  • 0.7 ila 2.5 mm2 arası değişik kablo kesitleri
  • Kapalı uzunluk > 2.0 m talep üzerine