EPIC® ULTRA H-A 3 mahfaza

EMC versiyonlu olarak sağlam ve güvenilir endüstriyel konnektör muhafazası

EPIC® H-A 3 Muhafazalar

  • EMC koruması
  • Korozyona dayanıklı
  • Koruma türü UL50E'ye göre kontrol edildi

CEVDEcRUus

Ürün kodu Article descriptionÖrgü çapı (min)Kablo kavrama aralığıMAdet / Paket
Muhafaza
10423300
EPIC® ULTRA H-A 3 TG--2010
10423600
EPIC® ULTRA H-A 3 TGV 5-9 BRUSH35.0 - 9.0-10
10423620
EPIC® ULTRA H-A 3 TGHV 6-13 BRUSH66.0 - 13.0-10
10423201
EPIC® ULTRA H-A 3 TS--2010
10423650
EPIC® ULTRA H-A 3 TSV 5-9 BRUSH35.0 - 9.0-10
Kablo kuplör parçası
10423204
EPIC® ULTRA H-A 3 TBF--2010
Pano girişi
10423200
EPIC® ULTRA H-A 3 AG---10
10423202
ULTRA H-A 3 AGS--.10
10423203
EPIC® ULTRA H-A 3 AGSV open--2010
Yüzey montaj tabanı
19512702
ULTRA H-A 3 AGSV--2010
Vidalı mahfaza
10423640
EPIC ULTRA H-A 3 EGS M20--2010

Faydalar

  • Yüksek korozyon dayanımı ve çevresel etkilere karşı yüksek koruma sayesinde üniversal olarak kullanılabilir.
  • Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.
  • Yüksek mekanik ve kimyasal direnç
  • Standart muhafazalarla takılabilir
  • En uygun, düşük dirençli 360° ekranlı

Uygulama alanı

  • Elektrik motoru üretimi
  • EMC bakımından hassas ortamlarda
  • Sabit ve esnek uygulamalar için (örneğin makine imalatı, rüzgâr türbinleri)
  • İnşaat makinesi

Ürün özellikleri

  • Çevrimsel tuz spreyine karşı dayanıklılık IEC 68-2-52 uyarınca test edilmiştir, şiddet seviyesi 2
  • DIN EN ISO 9227 uyarınca tuzlu sprey testi, NSS yöntemi, test süresi 480 saat
  • DIN EN 6988 uyarınca korozyona dayanıklı
  • Uygun EMU vida bağlantısı ayrıdır: 53112630
  • Teslimat uçlar için paslanmaz çelik cıvata dahil

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Endüstriyel konnektörler için muhafaza

Malzeme

  • Muhafaza: Nikelajlı çinko kalıp dökümü
    Mandal: Paslanmaz çelik
    Conta: NBR

Koruma sınıfı

  • IP 65
  • NEMA 250, UL50E: 12, 4, 4X (kilitli)

VDE-testi yapılmış

  • Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437
  • UL testi:
    UL Dosya Numarası:E75770

Sıcaklık aralığı

  • -40°C to +100°C, kısa süre +125°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.