EPIC® H-Q aksesuarı
H-Q dikdörtgen konektör serisi için EPIC® H-Q Aksesuarlar
Uygulama alanı
- Karşı konnektörle bağlantı olmadığında, konnektörü toz, kir ve nemden korur.
- Muhafazanın güvenilir sızdırmazlığı nedeniyle IP 65 koruma sınıfını mümkün kılar.
- Koruyucu kapak contalı ve contasız olarak mevcuttur. Korunacak konnektörde zaten bir conta varsa, contasız bir koruyucu kapak seçilmelidir.
- EPIC® H-Q serisi dikdörtgen konnektör muhafazaları ile kullanım içindir.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002314
- ETIM 5.0 Class-Description: Endüstri çoklu soket terminalleri için koruyucu başlık
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC002314
- ETIM 6.0 Class-Description: Endüstriyel konnektörler için kapak
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.