EPIC® kapatma levhaları
Kapak plakaları, H-B tipi entegre mahfazalarda panellerdeki açıklıkları kapatmak için öngörülmüştür.
Ürün kodu | Ürünün tanımı | Versiyon | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|
10018921
| H-B 10 | H-B 10 panel montajlı taban muhafazası için | 10 |
Ürün özellikleri
- Yapısal büyüklüğü H-A ve H-B olan ek mahfazaların montaj boşluklarının kapatılması için
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002309
- ETIM 5.0 Class-Description: Endüstri çoklu soket terminalleri için adaptör plakası
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf tanıtıcısı: EC002309
- ETIM 6.0 Class-Description: Adaptör plakası endüstriyel konnektörler
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.