SKINTOP® CUBE
SKINTOP® CUBE, yağa dayanıklı kablo burç sistemi, değişken sıkıştırma kuvveti aralığı ve titreşimsiz modül sabitleme
- Yenilikçi çok kablolu kovan sistemi, montaj esnasında yüksek esneklik için değişken sıkma aralıklı.
- Sökme sırasında çerçeve mahfazadan çıkartılmamalıdır, geçme yalıtım modülü güvenli bir biçimde kabloda kalır.
Faydalar
- Variable clamping range
- Titreşim bakımından güvenli modül sabitleme
- Gerilme önleyici
- Yağ direnci
- Kolay montaj ve demontaj nedeniyle basitleştirilmiş servis
Uygulama alanı
- Demetlenmiş kabloların tesisatı için
- Çok kablonun ve iletkenlerin yerden tasarruf ederek bir mahfazaya sokulması için
- Cihaz ve elektrik panosu yapımı
- Elektronik tesisatlar
- Otomasyon teknolojisi
Norm references / Approvals
- UL 50, UL 50E, CSA C22.2
- UL 508A endüstriyel sistem kumandaları için (örn. kumanda dolapları)
- UL File No. E349737
Ürün yapısı
- SKINTOP® CUBE sistemi SKINTOP® CUBE FRAME çerçevelerinden ve geçme yalıtım modüllerinden SKINTOP® CUBE MODULE oluşmaktadır.
- Endüstriyel konnektörlerin elektrik akımını kesmesi için açılmış olan standart tanımlı montaj delikleri
- 16-pinli endüstriyel konnektörlerin (36 x 86 mm) elektrik akımını kesmek için
- 24-pinli endüstriyel konnektörlerin(36 x 112 mm) elektrik akımını kesmek için
Not
- SKINTOP® CUBE MODÜLÜ 20x20 1-3 mm kavrama aralığında kör modül olarak kullanılabilir
- Daha iyi bir gerilim dayanımı için kablo demeti, bir kablo bağı yardımı ile sabitlenebilir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 5.0 Class-Açıklama: Kablo girişi
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000240
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo girişi
Sertifikalar
- UL File No. E349737
- UL94 HB (çerçeve) ve V-0 (modüller) uyarınca yangın davranışı
Not
- Montaj ölçüleri ve çerçevelerin olası yerleşimi için
bkz. Ek T21
Malzeme
- Çerçeve: cam elyaf ile güçlendirilmiş polyamid Çerçeve contası: CR Klips modülü: özel polipropilen Klips modülü contası: LSE 2
Koruma sınıfı
- IP 64
Sıcaklık aralığı
- Dinamik: -20°C ila +80°C
- Sabit: -40 ° C ile + 80 ° C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.