SKINTOP® CUBE MULTI
SKINTOP® CUBE MULTI, demet halinde olmayan kabloların döşenmesi için yüksek paketleme yoğunluklu, büyük, değişken sıkma aralıkları sunan kablo burç sistemi
- Jel cedardan kabloyu itin ve doğrudan bağlayın
- Hızlı montaj sayesinde büyük tasarruf potansiyeli
Faydalar
- Esnek jel teknolojisi sayesinde büyük, değişken sıkıştırma bölgesi
- Yüksek ambalaj yoğunluğunda kablolar için kolay montaj
- Optimum strain relief at the entire cable bundle
- Kolay montaj ve demontaj nedeniyle basitleştirilmiş servis
- Kullanılmayan girişler güvenli bir şekilde kapatılır ve yalıtılır
Uygulama alanı
- Çok kablonun ve iletkenlerin yerden tasarruf ederek bir mahfazaya sokulması için
- Kullanıma hazırlanmamış kablolar ve iletkenler ile medya hortumları için
- Cihaz ve elektrik panosu yapımı
- Otomasyon teknolojisi
Ürün özellikleri
- SKINTOP®
CUBE MULTI Versiyon 1
İletken geçişlerinin sayısı:
9 x 3-6 mm sıkıştırma bölgesi
9 x 6-9 mm sıkıştırma bölgesi
2 x 9-13 mm sıkıştırma bölgesi
1 x 13-16 mm sıkıştırma bölgesi - SKINTOP®
CUBE MULTI Versiyon 2
İletken geçişlerinin sayısı:
23 x 5-8 mm sıkıştırma bölgesi
Norm referansları / Onaylar
- UL 50, UL 50E, CSA C22.2
- UL 508A endüstriyel sistem kumandaları için (örn. kumanda dolapları)
- UL File No. E349737
Ürün yapısı
- Sistem SKINTOP® CUBE FRAME ve SKINTOP® CUBE MULTI jel iç kısımdan oluşur
- Tutucunun açılmasıyla jel parçasının alınması
- 24-pinli endüstriyel konnektörlerin(36 x 112 mm) elektrik akımını kesmek için
Not
- Daha iyi bir gerilim dayanımı için kablo demeti, bir kablo bağı yardımı ile sabitlenebilir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 5.0 Class-Açıklama: Kablo girişi
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000240
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo girişi
Sertifikalar
- UL File No. E349737
- UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu
Not
- Kişiye özgü delik konfigürasyonu istek üzerine
Malzeme
- Çerçeve: Cam elyaf takviyeli polyamid
Çerçeve contası: CR
Jel iç kısım: PC / Jel
Koruma sınıfı
- IP 66
Sıcaklık aralığı
- -30 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.