SKINTOP® MULTI
SKINTOP® MULTI, geniş değişken klemens alanları, yüksek bindirme yoğunluğu, hazırlanmamış kabloların takılması için uygulama sistemi
İnovatif jel teknolojisi içeren kompak, çoklu giriş
Faydalar
- 4 mm'lik geniş sıkıştırma bölgesi ve AS-I BUS besleme inovatif diyafram tekniğine sahip jel teknolojisi vasıtası ile
- Yüksek ambalaj yoğunluğunda kablolar için kolay montaj
- Optimum strain relief at the entire cable bundle
- Geçiş noktalarının belirgin bir biçimde işaretlenmesi sonucu döşenecek kabloların yerlerinin tam olarak belirlenmesi sayesinde hatalarda azalma
- Kullanılmayan girişler güvenli bir şekilde kapatılır ve yalıtılır
Uygulama alanı
- Çok kablonun ve iletkenlerin yerden tasarruf ederek bir mahfazaya sokulması için
- Kullanıma hazırlanmamış kablolar ve iletkenler ile medya hortumları için
- Cihaz ve elektrik panosu yapımı
- Otomasyon teknolojisi
Ürün özellikleri
- Kablolar doğrudan geçirilebilir, önceden delinmesi gerekmez
- Kablo & muhafaza için bütünleşik conta (kaybedilemez)
- Halojen ve silikon içermez
- UV ışınlarına, ozona ve yağa karşı dayanıklı
- Jelin yapışkan özelliği montaj sırasında mahfazada kolay konumlandırmaya olanak sağlamaktadır
Norm references / Approvals
- UL 50, UL 50E, CSA C22.2
- UL 508A endüstriyel sistem kumandaları için (örn. kumanda dolapları)
- UL File No. E349737
Ürün yapısı
- 24-pinli endüstriyel konnektörlerin(36 x 112 mm) elektrik akımını kesmek için
Dahil
- SKINTOP® MULTI, sabitleme malzemesi dahil
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
- ETIM 5.0 Class-Açıklama: Kablo girişi
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000240
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo girişi
Sertifikalar
- UL File No. E349737
- UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu
EN 45545-2 uyarınca Hazard Level (Tehlike Seviyesi) HL 2
Not
- Kişiye özgü delik konfigürasyonu istek üzerine
Malzeme
- Çerçeve: Polikarbonat
Conta: Jel
Koruma sınıfı
- IP 68
Sıcaklık aralığı
- -30 °C ila +110 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.