EPIC® MH aletleri, 4,0 mm

Bir fiş konektöründe istenen kombinasyonun yapılması sayesinde yüksek esneklik

EPIC® MH aletleri, 4,0 mm

4 mm çaplı EPIC® MH kontaklarını güvenli bir şekilde monte etmek için sıkma aleti

Ürün kodu Ürünün tanımıiç kısımlarİletken kesiti (mm²)VersiyonNotAdet / Paket
Aletler
11147000
Sıkma pensesisıkma kalıpları olmadan, konum belirleyici olmadan-Alet kutusunda-1
11147001
Sıkma makinesisıkma kalıpları olmadan, konum belirleyici olmadan-Pnömatik, 5 - 10 bar-1
11147100
Sıkma kalıpları11147000, 11147001 sıkma penseleri için0.14 - 4.0-Kontaklar için H-D 1,6 bükümlü, H-BE 2,5 bükümlü, MC 2,5 bükümlü, MH 4.01

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo pabuçları, kablo yüksükleri ve ekran bağlantıları için sıkma aleti

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.